Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild EXTWAR-1Y-12 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild EXTWAR-1Y-12 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

1 Jahr erweiterte Garantie für 1/1,5-kVA-Lösung ISXSU Typ A mit 1 Rack

Weitere Eigenschaften anzeigen >
EXTWAR-1Y-12_APC wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Model Name
    1 Jahr erweiterte Garantie für 1/1,5-kVA-Lösung ISXSU Typ A mit 1 Rack
    Standardlieferzeit
    Normalerweise auf Lager
    Verfügbarkeit
    Afghanistan , Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahamas , Bahrain , Bangladesch , Barbados , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brasilien , Brunei Darussalam , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Kanada , Kaimaninseln , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , China , Kolumbien , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Cook-Inseln , Costa Rica , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Dominikanische Republik , Osttimor , Ecuador , Ägypten , El Salvador , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guinea-Bissau , Guyana , Französisch-Guayana , Haiti , Honduras , Hongkong , Ungarn , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Japan , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIK , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Mexiko , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Nicaragua (Nikaragua) , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Panama , Papua-Neuguinea , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Puerto Rico , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Taiwan , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Thailand , Togo , TRINIDAD UND TOBAGO , Türkei , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , USA , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN ISLANDS (USA) , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Abmessungen
    Nettogewicht
    4.09 kg
    Maximale Höhe
    229.0 mm
    Maximale Breite
    229.0 mm
    Maximale Tiefe
    229.0 mm
    Versandgewicht
    4.09 kg
    Versandhöhe
    229.0 mm
    Versandbreite
    229.0 mm
    Versandtiefe
    229.0 mm
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /