Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

HyperPod Rahmen – Gangbreite-Träger (1 x) 6 Fuß

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Model Name
    HyperPod Rahmen – Gangbreite-Träger (1 x) 6 Fuß
    Standardlieferzeit
    Normalerweise auf Lager
    Verfügbarkeit
    Afghanistan , Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahamas , Bahrain , Bangladesch , Barbados , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brasilien , Brunei Darussalam , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Kanada , Kaimaninseln , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , China , Kolumbien , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Cook-Inseln , Costa Rica , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Dominikanische Republik , Osttimor , Ecuador , Ägypten , El Salvador , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guinea-Bissau , Guyana , Französisch-Guayana , Haiti , Honduras , Hongkong , Ungarn , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Japan , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIK , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Mexiko , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Nicaragua (Nikaragua) , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Panama , Papua-Neuguinea , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Puerto Rico , Katar , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Taiwan , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Thailand , Togo , TRINIDAD UND TOBAGO , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , USA , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN ISLANDS (USA) , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Abmessungen
    Nettogewicht
    12.0 kg
    Maximale Höhe
    1977.0 mm
    Maximale Breite
    139.0 mm
    Maximale Tiefe
    725.0 mm
    Versandgewicht
    12.0 kg
    Versandhöhe
    2154.0 mm
    Versandbreite
    150.0 mm
    Versandtiefe
    800.0 mm
    Conformance
    Begutachtung
    CE , UL-gelistet , cUL-gelistet
    Standardgarantie
    1 Jahr (nur Teile)
    Nachhaltige Offer Status
    RoHS
    Konform
    REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SFSPSRWORD4F - Hyperpod, Short Frame, Single pod, Simple roof, without Rack & Ditribution, 4Feet (Version 0)
    SFSPSRWRWOD6F - Hyperpod, Short Frame, Single pod, Simple roof, with Rack & without Distribution, 6Feet (Version 0)
    SFSPSRWORD6F - Hyperpod, Short Frame, Single pod, Simple roof, without Rack & Ditribution, 6Feet (Version 0)
    SFSPSRSDWRD4F - Hyperpod-Short Frame, Single pod, Simple roof, Swing Door with Rack & Distribution, 4Feet (Version 0)
    SFSPSRSDWRD6F - Hyperpod-Short Frame, Single pod, Simple roof, Swing Door with Rack & Distribution, 6Feet (Version 0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /