Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Sicherungstrennschalter, GK1, 3p, 50A, für Sicherung NFC 14x51mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys GK1
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherungstrennschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    GK1 E
    Beschreibung der Pole
    3P
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    Schiene
    Einbauposition
    Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: 690 V AC
    Signalschaltkreis: 500 V AC
    Signalschaltkreis: 440 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    50 A für Hauptstromkreis
    6 A für Signalschaltkreis
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    2S Hilfsschaltermodul
    1Ö/1S vorgeschaltete Geräteauslösung auf Sicherung durchgebrannt
    Sicherungsgröße
    14 x 51 mm
    Sicherungstyp
    GG
    AM
    Anschlüsse - Klemmen
    Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 2,5…25 mm²starr
    Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 2,5…25 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 2,5…16 mm²flexibel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    2 Nm Hauptstromkreis: auf Stecker
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Schutzart (IP)
    IP20
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -50…70 °C
    Höhe
    97 mm
    Breite
    115 mm
    Tiefe
    89,5 mm
    Produktgewicht
    0,51 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /