Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild GS1V4 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild GS1V4 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

switch-disconnector fuse body GS1 - TeSys GS - 4 poles - DIN - 1250 A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
GS1V4 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    GS1V
    Sicherungstyp
    DIN
    Sicherungsgröße
    T4
    Produkt oder Komponententyp
    Lasttrennschalter mit Sicherung
    Beschreibung der Pole
    4P
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Typ des Steuergriffs
    Direkt vorne
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    1250 A bei <40 °C
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    12 kV
    Nennbetriebsstrom Ie
    1000 A bei 400 V AC-23A
    1000 A bei 400 V AC-23B
    1000 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
    1000 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
    630 A bei 690 V AC-23A
    630 A bei 690 V AC-23B
    800 A bei 500 V AC-23A
    800 A bei 500 V AC-23B
    Nennbetriebsleistung in W
    bei 690 V (AC-23A)
    bei 690 V (AC-23B)
    bei 500 V (AC-23A)
    bei 500 V (AC-23B)
    bei 400 V (AC-23A)
    bei 400 V (AC-23B)
    Einschaltvermögen
    10000 A bei 400 V AC-23B
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    100 kA bei 400 V geschützt durch gG (gI)-Sicherungen
    1250 kA Nennleistung der zugehörigen Sicherungen
    Ausschaltvermögen
    10000 A bei 400 V (AC-23B)
    mechanische Lebensdauer
    5000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100 Zyklen DC-23A
    100 Zyklen DC-23B
    500 Zyklen AC-23A
    500 Zyklen AC-23B
    Anschlüsse - Klemmen
    Hauptstromkreis: Schienen
    Hauptstromkreis: Schraubklemmen 4 Kabel 185 mm² flexibel
    Anzugsmoment
    Hauptstromkreis: 44 Nm - auf Schienen
    Hauptstromkreis: 44 Nm - auf Schraubklemmen
    Produktgewicht
    30 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60269-2
    IEC 60269-1
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    LOVAG
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ASEFA
    Schutzbehandlung
    TH
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
    Feuer Beständigkeit
    850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
    960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /