Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2J, 4p, 100A, DIN 22x58mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys GS
    Kurzbezeichnung des Geräts
    GS2J
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherung für Lasttrennschalter
    Beschreibung der Pole
    4P
    Beschr. der geschützen Pole
    4t
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    4S
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    100 A bei <40 °C
    Nennbetriebsstrom Ie
    100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
    100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
    100 A bei 690 V Pole nicht nebeneinander gestellt AC-23A
    100 A bei 690 V Pole nicht nebeneinander gestellt AC-23B
    100 A bei 400 V AC-23A
    100 A bei 400 V AC-23B
    100 A bei 500 V AC-23A
    100 A bei 500 V AC-23B
    Sicherungstyp
    NFC
    Sicherungsgröße
    22 x 58 mm
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Zusatzmerkmale
    Typ des Steuergriffs
    Außen, Frontseite
    Außen, rechte Seite
    Montagehalterung
    Platte
    Nennisolationsspannung Ui
    750 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Nennbetriebsleistung in W
    51 kW bei 400 V
    63 kW bei 500 V
    90 kW bei 690 V
    Einschaltvermögen
    1000 A bei 400 V AC-23B
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    80 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
    Ausschaltvermögen
    800 A bei 400 V (AC-23B)
    Kurzschlussbeständigkeit
    20 kA
    mechanische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    1500 Zyklen AC-23A
    1500 Zyklen AC-23B
    300 Zyklen AC-23A
    300 Zyklen AC-23B
    Anschlüsse - Klemmen
    Hauptstromkreis: Schienen20 mm²
    Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen25…95 mm²
    Anzugsmoment
    Hauptstromkreis: 12 Nm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    CE
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Feuer Beständigkeit
    850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
    960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
    Höhe
    162 mm
    Breite
    184 mm
    Tiefe
    116 mm
    Produktgewicht
    2 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    GS2J4 complete product (Version 1.0)
    Datum 31.12.99
    Größe 302.3 KB
    Datum 31.12.99
    Größe 114.5 KB
    Datum 31.12.99
    Größe 852.3 KB
    Datum 31.12.99
    Größe 98 KB
    Fuse disconnect switch 4 poles, front and right side external handle, NFC or DIN standard (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Datum 28.04.16
    Größe 157.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /