Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Galaxy VX 750 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Description
    Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen.
    Model Name
    Galaxy VX 750 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8
    Inklusive
    Installationsanleitung , Start-up-Service
    Standardlieferzeit
    Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage
    Verfügbarkeit
    Afghanistan , Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahamas , Bahrain , Bangladesch , Barbados , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brasilien , Brunei Darussalam , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Kanada , Kaimaninseln , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , China , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Cook-Inseln , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Osttimor , Ägypten , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guinea-Bissau , Guyana , Französisch-Guayana , Haiti , Hongkong , Ungarn , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Japan , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIK , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Papua-Neuguinea , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Katar , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Taiwan , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Thailand , Togo , TRINIDAD UND TOBAGO , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , USA , Uruguay , Usbekistan , VIETNAM , VIRGIN ISLANDS (USA) , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Ausgang
    Ausgangsleistung
    750.0 KW / 750.0 kVA
    Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    750.0 KW / 750.0 kVA
    Nominelle Ausgangsspannung
    400 3PH
    Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
    50 Hz , 60 Hz
    Andere Ausgangsspannungen
    380, 415, 440V
    Wellenfaktor
    3 mit THC <5 %
    Online-Doppelwandlung
    Wellentyp
    Sinuswelle
    THD Ausgangsspannung
    < 2 % bei linearer Last und < 3% bei nicht-linearer Last
    Überlastbetrieb
    150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten
    Eingang
    Nominelle Eingangsspannung
    400 3PH
    Eingangsfrequenz
    40–70 Hz
    Andere Eingangsspannungen
    380 , 415 , 440
    Maximaler Eingangsstrom
    1276 A
    Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
    100.0
    Netzrückwirkungen
    Weniger als 3% bei voller Last
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
    Nominale Batteriespannung
    480 V
    Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
    384 VDC
    Kommunikation & Management
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2
    Control panel
    7-Zoll Touch-Screen-Display
    Steuerungspanel
    Akustische und optische Alarmmeldungen nach Schweregrad
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    1970.0 mm
    Maximale Breite
    3300.0 mm
    Maximale Tiefe
    900.0 mm
    Nettogewicht
    2420.0 kg
    Versandgewicht
    3288.0 kg
    Versandhöhe
    2150.0 mm
    Versandbreite
    3910.0 mm
    Versandtiefe
    1060.0 mm
    Farbe
    Weiß
    Umgebung
    Betriebsbedingungen
    0 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 (non-condensing) %
    Operating Elevation
    0-999.9 meter
    Lagerungstemperatur
    -15 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 (non-condensing) %
    Storage Elevation
    0-999.9 meter
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    69.500 dB
    Online thermische Auflösung
    142782.000 BTU/h
    Schutzklasse
    IP 20
    Conformance
    Begutachtung
    C-Tick , CE , IBC 2012 , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , UL 1778 5th Edition , cUL-gelistet
    Standardgarantie
    Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
    Nachhaltige Offer Status
    RoHS
    Konform
    REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    Batterie-Richtlinie
    Konform
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Galaxy VX 500 to 1500kVA 400V Brochure (Version 4)
    Galaxy VX (Version 4)
    Datum 11.12.18
    Größe 3.1 MB
    Galaxy VX 500 to 1500kVA 400V Brochure (Version 4)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Galaxy VX Modbus Register Map (Version 0)
    Datum 19.11.18
    Größe 245.5 KB
    Galaxy VX 300-1000 kW 400 V Installation (Version 3)
    Galaxy VX 300-1000 kW 400 V Installation (Version 3)
    Galaxy VX 300-1000 kW 400 V Installation (Version 3)
    Galaxy VX 300-1000 kW 400 V Installation (Version 3)
    Galaxy VX 300-1000 kW 400 V Installation (Version 3)
    Galaxy VX Operation Manual (Version 6)
    Datum 17.01.19
    Größe 4.2 MB
    Galaxy VX Operation Manual (Version 6)
    Datum 17.01.19
    Größe 4.4 MB
    Galaxy VX Operation Manual (Version 6)
    Datum 17.01.19
    Größe 4.2 MB
    Galaxy VX Operation Manual (Version 6)
    Datum 17.01.19
    Größe 4.5 MB
    Galaxy VX Operation Manual (Version 6)
    Datum 17.01.19
    Größe 4.5 MB
    Galaxy VX Receiving and Unpacking (Version 2)
    Datum 19.11.18
    Größe 1.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    GVX500K1000HR5-SWD - Galaxy VX 500-625-750-1000kW UPS 5 MOD N+1 System Diagrams (Version 0)
    GVX300-1000KH-WD - Galaxy VX UPS 300-500-625-750-1000kW 400V System Wiring Diagram (Version 3)
    UPS_Galaxy_VX_Schneider_Electric_500_625_750_1000kVA_BIM_Model (Version 2)
    GVX500-1000KHS-SD - Galaxy VX 500-625-750-1000kW UPS 1 Module w Batt One Line (Version 3)
    GVX300K1000HS - Galaxy VX UPS 300-500-625-750-1000kVA scalable to 1000kVA N+1, 400V (Version 9)
    GVX500K1500HR5-SWD - Galaxy VX 500-750-1000-1250-1500kW UPS 5 MOD N+1 System Diagrams (Version 0)
    Spezifikationsleitfaden
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Galaxy VX 380 V, 400 V, 415 y 440 V Especificaciones técnicas (Version 3)
    Galaxy VX 380 V, 400 V, 415 V, and 440V Technical Specifications (Version 3)
    Galaxy VX 380 V, 400 V, 415 V und 440 V USV-System Technische Daten (Version 3)
    Galaxy VX 380 V, 400 V, 415 e 440 V Specifiche tecniche (Version 3)
    Galaxy VX Système d'ASI 380 V, 400 V, 415 V et 440 V Caractéristiques techniques (Version 3)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Galaxy VX OSHPD Pre-approval Letter (Version 1)
    Datum 15.11.18
    Größe 3.6 MB
    GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA UL1778 5'th edition letter of Authorization (Version 0)
    Galaxy VX Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Datum 15.07.19
    Größe 101.6 KB
    CB certificate for Galaxy VX 500KW/KVA modular up to 1500KW/KVA, incl. Power cabinet for modular build GVXP250KD (Version 0)
    Galaxy VX 400 V Certificate of Origin (Version 1)
    Datum 14.06.18
    Größe 73.9 KB
    Galaxy VX EU Declaration of Conformity (Version 6)
    Datum 12.07.19
    Größe 97.2 KB
    Ausschreibungstexte
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CSI 2004/1995 Galaxy VX 500kW Expandable to 1500kVA N+1 Internal Redundancy (400V) (Version 6)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /