Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild ISXT110MD1RI Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild ISXT110MD1RI Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

NetShelter SX Rackgehäuse, voll in das InfraStruXure® System integriert inkl. vorinstallierter 10-kVA-USV Smart UPS RT 230V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
ISXT110MD1RI_APC wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Model Name
    NetShelter SX Rackgehäuse, voll in das InfraStruXure® System integriert inkl. vorinstallierter 10-kVA-USV Smart UPS RT 230V
    Inklusive
    CD mit Software , Installationsanleitung , Wartungshandbuch , Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 , Benutzerhandbuch , Web/SNMP Management Card
    Standardlieferzeit
    Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
    Verfügbarkeit
    Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Armenien , Österreich , Aserbaidschan , Bahrain , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Benin , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Ägypten , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Guadeloupe , Guinea-Bissau , Französisch-Guayana , Ungarn , Island , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kasachstan , Kenia , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Namibia , Niederlande (Holland) , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Togo , Türkei , Turkmenistan , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Usbekistan , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Ausgang
    Konfigurierte Leistung
    8000
    Nominelle Ausgangsspannung
    230V
    Stromunterverteilungstyp
    Mit Messfunktion
    Durchgang
    Interner Bypass (automatisch und manuell)
    Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
    50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1
    Wellenfaktor
    3 : 1
    Wellentyp
    Sinuswelle
    Ausgangsanschlüsse
    (24) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC Jumpers (Battery Backup) , (7) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Eingang
    Eingangsfrequenz
    50/60 Hz +/-5 Hz (automatische Abtastung)
    Eingangsanschlußart
    Festverdrahtet, 3 Leiter (1PH+N+G) , Festverdrahtet, 5 Leiter (3-phasig + N + G)
    Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    160 - 280 V
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
    Battery Volt Amp Stunde Kapazität
    1770
    typische Ladedauer
    2 Stunde(n)
    Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    2
    Kommunikation & Management
    Control panel
    LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: Überlast- und Bypass-Anzeigen
    Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
    Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
    AP9619
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    1992.0 mm
    Maximale Breite
    600.0 mm
    Maximale Tiefe
    1071.0 mm
    Nettogewicht
    248.18 kg
    Versandgewicht
    290.0 kg
    Versandhöhe
    2119.0 mm
    Versandbreite
    899.0 mm
    Versandtiefe
    1220.0 mm
    Rackhöhe
    42 U
    Rack-Freiraum
    36 U
    Anzahl der Racks
    1
    Farbe
    Schwarz
    Umgebung
    Betriebsbedingungen
    0 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
    Operating Elevation
    0-3000 meter
    Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
    Storage Elevation
    0-15000 meter
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    55.000 dB
    Online thermische Auflösung
    2216.000 BTU/h
    Conformance
    Begutachtung
    C-Tick , CE , EIA-310-D , EN 50091-1 , EN 55022 Klasse A , EN 60950 , GOST , IEC 61000-3-2 , IRAM , VDE
    Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
    Nachhaltige Offer Status
    RoHS
    Konform
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Version 0)
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Version 0)
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Version 0)
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Version 0)
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Version 0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /