Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

KTA, Winkelelement flach, 1 Wahllänge lang, N1, LP, 800A, 3L+N+PE

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Canalis
    Produktname
    KT
    Produkt oder Komponententyp
    Winkelstück
    Beschr. d. Sammelschiene
    Standard
    Kurzbezeichnung des Geräts
    KTA
    Geräteanwendung
    Richtungsänderung
    Material
    Aluminiumfarben
    Nennbetriebsstrom Ie
    800 A bei 35 °C
    Polung
    3L + N + PE
    Richtungsänderungstyp
    Richtung 1 : flach zu rechts
    Öffnungswinkel
    90 °
    Erdleiter
    Standarderdung
    Kurzschlussniveau
    Standard-Version
    gelieferte Ausrüstung
    Schienenkasten
    Verbindungsblock
    Zusatzmerkmale
    Gehäusematerial
    Polyesterfolie
    Material der Kontakte
    Kupfer
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    1000 V
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V
    Nennkurzzeitstrom Icw
    31 kA
    Ipk-Nennstoßstrom
    64 kA
    Ausgestrahltes Magnetfeld
    0.4 µT
    thermische Belastungsgrenze
    961 A².s
    THDI
    0...15 %, maximaler Laststrom: 800 A
    15...33 %, maximaler Laststrom: 1000 A
    33-100 %, maximaler Laststrom: 1250 A
    maximaler Spannungsabfall
    With cos φ =1, 0.0083 Vbei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    With cos φ =0,9, 0.0081 Vbei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    With cos φ =0,8, 0.0076 Vbei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    With cos φ =0,7, 0.0069 Vbei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    Neutralposition
    Rechts
    Normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Gehäuseabmessungen
    Sondergefertigte Langabzweigung
    Breite
    140 mm
    Höhe
    74 mm
    Länge
    Richtung 1 : 300 mm
    Richtung 2 : 800-1000 mm
    Farbe
    Weiß : RAL 9001
    lineare Last
    13 kg/m
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP55 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht IEC 62262
    Derating-Faktor
    100 % von In bei 0-35 °C
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Datum 25.11.18
    Größe 47.2 MB
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 4.0)
    Datum 30.11.18
    Größe 47.3 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for KTA0800LP4D1: CANALIS KT 4X800AL FLAT ELBOW N1 (Version 1.0)
    CANALIS KT 4X800AL FLAT ELBOW N1 (Version 1.0)
    Datum 01.10.18
    Größe 835.9 KB
    Datum 01.10.18
    Größe 74.6 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.