Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

KTA, Zubehör, Verbindungsblock, 800A, 3L+N+PE

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Canalis
    Produktname
    KT
    Produkt oder Komponententyp
    Elektrische und mechanische Verbindung
    Kurzbezeichnung des Geräts
    KTA
    Kompatible Produktfamilie
    Canalis - KT
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Geräteanwendung
    Verbindung
    Material
    Aluminiumfarben
    Nennbetriebsstrom Ie
    800 A mit aluminiumfarben
    Polung
    3L + N + PE
    Länge
    360 mm
    Zusatzmerkmale
    Gehäusematerial
    Polyesterfolie
    Material der Kontakte
    Kupfer
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    1000 V
    Erdleiter
    Standarderdung
    Variante
    Standard-Version
    Anzahl Kreise
    1
    Montagehalterung
    Blechschraube
    Normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Angebotstyp
    Ersatzteil
    Breite
    141 mm
    Höhe
    74 mm
    Farbe
    RAL 9001 : weiß
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP55 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    ROHS
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Datum 25.11.18
    Größe 47.2 MB
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 4.0)
    Datum 30.11.18
    Größe 47.3 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KT.....TN410/TP410 - PHASE CROSSOVER (Version 04)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KTA PEP (Version 2.0)
    Datum 01.12.15
    Größe 244.6 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 04.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.