Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild KTA1000ED440 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild KTA1000ED440 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Canalis - Al length for plug-in tap-off unit - 1000A - 3L+N+PE - 4m standard

Weitere Eigenschaften anzeigen >
KTA1000ED440 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Canalis
    Produktname
    KT
    Produkt oder Komponententyp
    Stromschienenverteiler
    Beschr. d. Sammelschiene
    Verteilungslänge
    Kurzbezeichnung des Geräts
    KTA
    Geräteanwendung
    Hochleistungsverteilung
    Material
    Aluminiumfarben
    Nennbetriebsstrom Ie
    1000 A bei 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    Anzahl Anzapf-Auslässe
    3
    Nennausgangsstrom
    25…630 A
    earth conductor
    Standarderdung
    short-circuit level
    Standard-Version
    Länge
    4000 mm
    gelieferte Ausrüstung
    Verbindungsblock
    Schienenkasten
    Zusatzmerkmale
    Gehäusematerial
    Polyesterfolie
    Material der Kontakte
    Kupfer
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    1000 V
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V
    Nennkurzzeitstrom Icw
    50 kA
    Ipk-Nennstoßstrom
    110 kA
    elektrische Verbindung
    Gleitkontakt
    Ausgestrahltes Magnetfeld
    0,5 µT
    thermische Belastungsgrenze
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    maximum voltage drop
    <0,006 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    <0,006 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    <0,0056 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    <0,0052 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
    Montagevariante
    Mit Kralle
    Montagehalterung
    Hängebefestigung
    Auslegerarm
    Installationsrichtung
    Vertikal
    Horizontal
    Neutralposition
    Rechts
    Intervall Abzweigeinheit
    1000 mm
    Normen
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Gehäuseabmessungen
    Position
    Breite
    140 mm
    Höhe
    104 mm
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Produktgewicht
    64 kg
    lineare Last
    16 kg/m
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP55 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % von In)
    35…40 °C (97 % von In)
    40…45 °C (93 % von In)
    45…50 °C (90 % von In)
    50…55 °C (86 % von In)
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Umweltproduktdeklaration
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Datum 25.11.18
    Größe 47.2 MB
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 4.0)
    Datum 30.11.18
    Größe 47.3 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KT..... - ALL PRODUCTS (Version 07)
    Datum 13.03.19
    Größe 23.4 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KTA PEP (Version 2.0)
    Datum 01.12.15
    Größe 244.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 30.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 30.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.