Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild LC1D0983V7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild LC1D0983V7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 400 V AC coil

Weitere Eigenschaften anzeigen >
LC1D0983V7 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1D
    Anwendung des Schützes
    Widerstandslast
    Nutzungskategorie
    AC-1
    Beschreibung der Pole
    4P
    power pole contact composition
    2 NO + 2 NC
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Hauptstromkreis: <= 300 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    20 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Steuerstromkreis-Typ
    AC bei 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    400 V AC 50/60 Hz
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    25 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    105 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    210 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    30 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    61 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
    20 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
    elektrische Lebensdauer
    0,6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    1,56 W AC-1
    safety cover
    Mit
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Standards
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    CCC
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    BV
    CSA
    GL
    GOST
    DNV
    Anschlüsse - Klemmen
    Hauptstromkreis: Federzugklemmen 1 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Steuerkreis: Federzugklemmen 1 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Steuerkreis: Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Ansprechzeit
    12...22 ms Schließung
    4...19 ms Öffnung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    mechanische Lebensdauer
    15 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h bei <60 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Ohne integriertes Beschaltungsmodul
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    Abfall: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C)
    Betriebsbereit: 0.8...1.1Uc AC 50 Hz 60 °C)
    Betriebsbereit: 0,85...1,1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
    Anzugsleistung in VA
    70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in VA
    7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    Wärmeableitung
    2…3 W bei 50/60 Hz
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 NC entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 ... 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    nicht überlappende Zeit
    1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Stirnfläche entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Geräte-Umgebungstemperatur
    -40…70 °C bei Uc
    Aufstellungshöhe
    3000 m ohne Lastminderung
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 ... 300 Hz
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 ... 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
    Höhe
    85 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    92 mm
    Produktgewicht
    0,365 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B8 - Contacteurs (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /