Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 7,5kW/400V/AC3, 18A, Spule 115V 50/60Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1D
    Anwendung des Schützes
    Widerstandslast
    Motorsteuerung
    Nutzungskategorie
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    Beschreibung der Pole
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Hauptstromkreis: <= 300 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    18 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
    32 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Motorleistung (kW)
    4 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    9 kW bei 415-440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    4 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
    3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
    5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    10 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    15 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    Steuerstromkreis-Typ
    AC bei 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    115 V AC 50/60 Hz
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    25 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    300 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    300 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    145 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    240 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    40 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    84 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    50 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
    35 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
    elektrische Lebensdauer
    1,65 Mcycles 18 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    1 Mcycles 32 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    2,5 W AC-1
    0,8 W AC-3
    safety cover
    Mit
    Montagehalterung
    Schiene
    Platte
    Standards
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    DNV
    RINA
    CCC
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GOST
    CSA
    BV
    GL
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Federzugklemmen 1 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Steuerkreis: Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Federzugklemmen 1 Kabel 4 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Federzugklemmen 2 Kabel 4 mm²flexibel ohne Kabelende
    Ansprechzeit
    12...22 ms Schließung
    4...19 ms Öffnung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    mechanische Lebensdauer
    15 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h bei <60 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Ohne integriertes Beschaltungsmodul
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    Abfall: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C)
    Betriebsbereit: 0.8...1.1Uc AC 50 Hz 60 °C)
    Betriebsbereit: 0,85...1,1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
    Anzugsleistung in VA
    70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in VA
    7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    Wärmeableitung
    2…3 W bei 50/60 Hz
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 ... 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    nicht überlappende Zeit
    1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Stirnfläche entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Geräte-Umgebungstemperatur
    -40…70 °C bei Uc
    Aufstellungshöhe
    3000 m ohne Lastminderung
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 ... 300 Hz
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 ... 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
    Höhe
    99 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    86 mm
    Produktgewicht
    0,33 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    In Untersuchung
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Mazedonisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Lettisch
    • Griechisch
    • Russisch
    • Norwegisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Kasachisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Chinesisch
    • Estnisch
    • Rumänisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B8 - Contacteurs (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Katalogauszug · Kapitel B8 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Katalogauszug · Kapitel A2 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 01.09.17
    Größe 48.2 MB
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for LC1D183FE7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 115 V AC coil (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LC1D183FE7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 115 V AC coil (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC TeSys D - LC.D25-38, Indonesia (Version 1.0)
    Datum 17.07.17
    Größe 2.7 MB
    CB Certificate TeSys D - S2-3P Indonesia (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    2 x LC1D..3, LC2D..3, LAD9V.. Contactors and reversing contactors 9 to 32 A with spring terminals and accessories (Version 06)
    LC1D 9 to 32 A AC/DC contactors with spring terminals - Instruction sheet printed on box (Version 07)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Datum 28.04.16
    Größe 157.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /