Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3, 50A, Spule 400V 50/60Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1D
    Anwendung des Schützes
    Motorsteuerung
    Widerstandslast
    Nutzungskategorie
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    Beschreibung der Pole
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Hauptstromkreis: <= 300 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    50 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
    80 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Motorleistung (kW)
    15 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    33 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    25 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
    7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
    15 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    40 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    40 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
    Steuerstromkreis-Typ
    AC bei 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    400 V AC 50/60 Hz
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    80 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    900 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    900 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    400 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    810 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    84 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    208 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    100 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
    100 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
    Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    elektrische Lebensdauer
    1,45 Mcycles 50 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    1,1 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    safety cover
    Mit
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Standards
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    GOST
    RINA
    CSA
    BV
    GL
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    CCC
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Federzugklemmen 1 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Steuerkreis: Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Klemmfederanschluss 1 Kabel 1…35 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Klemmfederanschluss 2 Kabel 1…25 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Klemmfederanschluss 1 Kabel 1…35 mm²flexibel mit Kabelende
    Hauptstromkreis: Klemmfederanschluss 2 Kabel 1…25 mm²flexibel mit Kabelende
    Hauptstromkreis: Klemmfederanschluss 1 Kabel 1…35 mm²starr ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: Klemmfederanschluss 2 Kabel 1…25 mm²starr ohne Kabelende
    Anzugsmoment
    Hauptstromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25…35 mm² Sechskant 4 mm
    Hauptstromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 2,5…25 mm² Sechskant 4 mm
    Ansprechzeit
    4...19 ms Öffnung
    12...26 ms Schließung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    mechanische Lebensdauer
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h bei <60 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Ohne integriertes Beschaltungsmodul
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    Abfall: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C)
    Betriebsbereit: 0.8...1.1Uc AC 50 Hz 60 °C)
    Betriebsbereit: 0,85...1,1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
    Anzugsleistung in VA
    140 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    160 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in VA
    13 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    Wärmeableitung
    4…5 W bei 50/60 Hz
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 NC entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 ... 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    nicht überlappende Zeit
    1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Stirnfläche entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Geräte-Umgebungstemperatur
    -40…70 °C bei Uc
    Aufstellungshöhe
    3000 m ohne Lastminderung
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 ... 300 Hz
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 ... 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
    Höhe
    122 mm
    Breite
    55 mm
    Tiefe
    120 mm
    Produktgewicht
    0,855 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B8 - Contacteurs (Version 4.0)
    Katalogauszug · Kapitel A2 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Katalogauszug · Kapitel B8 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 01.09.17
    Größe 48.2 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Version 1.0)
    Datum 18.12.17
    Größe 824.3 KB
    Datum 18.12.17
    Größe 358.9 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC Cert TeSys D - LC.D40A-80A_LC.DT60A-80A, France (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Version 14)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Version 1.0)
    Datum 01.06.15
    Größe 199.4 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Version 1.0)
    Datum 01.12.15
    Größe 224.4 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /