Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 50A, Spule 24V DC, 11W

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D Green
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1D
    Anwendung des Schützes
    Widerstandslast
    Motorsteuerung
    Nutzungskategorie
    AC-1
    AC-3
    Beschreibung der Pole
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Nennbetriebsstrom Ie
    80 A 60 °C) bei <= 440 V AC-1 für Hauptstromkreis
    50 A 60 °C) bei <= 440 V AC-3 für Hauptstromkreis
    Motorleistung (kW)
    15 kW bei 220-230 V AC 50 Hz (AC-3)
    22 kW bei 380-400 V AC 50 Hz (AC-3)
    25 kW bei 415 V AC 50 Hz (AC-3)
    30 kW bei 440 V AC 50 Hz (AC-3)
    30 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3)
    33 kW bei 660-690 V AC 50 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    7,5 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    15 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    15 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    40 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    40 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    Steuerkreisspannung
    24 V DC
    Spulentyp
    DC geringe Leistungsaufnahme
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    80 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    900 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    900 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    84 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    208 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    400 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    810 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    100 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
    100 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    elektrische Lebensdauer
    1,8 Mcycles 42 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    0,5 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    9,6 W AC-1
    3,7 W AC-3
    safety cover
    Mit
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Standards
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
    Produktzertifizierungen
    CCC
    CSA
    EAC
    UL
    KC
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1…35 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1…35 mm²flexibel mit Kabelende
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1…35 mm²starr
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1…25 mm²flexibel ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1…25 mm²flexibel mit Kabelende
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1…25 mm²starr
    Anzugsmoment
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    Hauptstromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25…35 mm² Sechskant 4 mm
    Hauptstromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 1…25 mm² Sechskant 4 mm
    Ansprechzeit
    55...65 ms Schließung
    20...120 ms Öffnung >= 17221)
    20...80 ms Öffnung >= 18011)
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    mechanische Lebensdauer
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h bei <60 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    <= 0.1 Uc 60 °C Abfall
    0,8 ... 1,2 Uc 60 °C betriebsbereit
    Anzugsleistung in W
    11 W bei 20 °C
    Halteleistungsaufnahme in W
    0,5 W bei 20 °C
    Wärmeableitung
    0,5 W
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 ... 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    nicht überlappende Zeit
    1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Stirnfläche entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Geräte-Umgebungstemperatur
    -40…70 °C bei Uc
    Aufstellungshöhe
    3000 m ohne Lastminderung
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 ... 300 Hz
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 ... 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
    Höhe
    122 mm
    Breite
    55 mm
    Tiefe
    120 mm
    Produktgewicht
    0,997 kg
    Farbe
    Grau (SE GREY 6)
    Grün (SE GREEN 2)
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Griechisch
    • Russisch
    • Norwegisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D Green - Catalogue (Version 1.0)
    Datum 16.11.16
    Größe 8.4 MB
    Katalogauszug · Kapitel A2 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Katalogauszug · Kapitel B9 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 01.09.17
    Größe 48.2 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 50A 24V DC coil (Version 1.0)
    CAD files for LC1D50ABBE: TeSys D contactor-3P-AC3 440V 50A 48-130V ACDC coil (Version 1.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D Green ebook (Version 1.0)
    Datum 20.10.16
    Größe 13.7 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Version 06)
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Version 14)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EoLI - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Version 2.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /