Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen TeSys D
Bild LC1DT253FL Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

LC1DT253FL

Bild LC1DT253FL Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
LC1DT253FL

TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil

Weitere Eigenschaften anzeigen
LC1DT253FLLC1DT253FL wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1D
    Anwendung des Schützes
    Widerstandslast
    Nutzungskategorie
    AC-1
    Beschreibung der Pole
    4P
    power pole contact composition
    4 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Hauptstromkreis: <= 300 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    25 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Steuerstromkreis-Typ
    DC geringe Leistungsaufnahme
    Steuerkreisspannung
    110 V DC
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    25 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    30 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    61 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    105 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    210 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
    25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
    Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    elektrische Lebensdauer
    0,8 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    1,56 W AC-1
    safety cover
    Mit
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Standards
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    GOST
    UL
    CCC
    DNV
    RINA
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    GL
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Federzugklemmen 1 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Federzugklemmen 1 Kabel 4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Ansprechzeit
    65.45...88.55 ms Schließung
    20...30 ms Öffnung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    mechanische Lebensdauer
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h bei <60 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    Abfall: 0.1...0.3 Uc DC 60 °C)
    Betriebsbereit: 0,8...1,25 Uc DC 60 °C)
    Zeitkonstante
    40 ms
    Anzugsleistung in W
    2,4 W 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in W
    2,4 W bei 20 °C
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 ... 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    nicht überlappende Zeit
    1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Geräte-Umgebungstemperatur
    -40…70 °C bei Uc
    Aufstellungshöhe
    3000 m ohne Lastminderung
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 ... 300 Hz
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 ... 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
    Höhe
    99 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    99 mm
    Produktgewicht
    0,365 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen8
    • Deutsch3
    • Englisch3
    • Französisch2
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Größe pdf
    Größe 111.5 MB
    Datum 12.07.19
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Beschreibung
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Größe pdf
    Größe 12.2 MB
    Datum 15.05.19
    Beschreibung
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Beschreibung
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Größe pdf
    Größe 15 MB
    Datum 06.03.18
    Beschreibung
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Beschreibung
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Größe pdf
    Größe 108.2 MB
    Datum 12.07.19
    Beschreibung
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B8 - Contacteurs (Version 4.0)
    Beschreibung
    Présentation des gammes de contacteurs TeSys K, D. Gamme de mini contacteurs TeSys SK. Gamme de contacteurs modulaires Tesys GC, contateurs jour/nuit modulaires teSys GY, mini contacteurs modulaires TeSys SKGC, télérupteurs modulaires TeSys GF.
    Größe pdf
    Größe 12.3 MB
    Datum 11.06.19
    Beschreibung
    Présentation des gammes de contacteurs TeSys K, D. Gamme de mini contacteurs TeSys SK. Gamme de contacteurs modulaires Tesys GC, contateurs jour/nuit modulaires teSys GY, mini contacteurs modulaires TeSys SKGC, télérupteurs modulaires TeSys GF.
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    Beschreibung
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    Beschreibung
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    Beschreibung
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC low cons coil
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /