Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys D
Bild LC1DTKN7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

LC1DTKN7

Green premium brand logo
Bild LC1DTKN7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
LC1DTKN7
Green premium brand logo

Capacitor contactor, TeSys D, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 415 V AC 50/60 Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen
LC1DTKN7 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
  • EAN Code
    3606480401732
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys LC1D.K
    Produkt oder Komponententyp
    Kondensatorlastkontakt
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1DTK
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Anwendung des Schützes
    Korrektur Leistungsfaktor
    Nutzungskategorie
    AC-6B
    Beschreibung der Pole
    3P
    Strommast Kontaktzusammensetzung
    3 NO
    Geräteposition im System
    Innendeltaunterbrechung
    Leitungsunterbrechung
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
    Blindleistungsangabe
    22 kvar bei 230 V AC 50 Hz bei <60 °C
    40 kvar bei 400 V AC 50 Hz bei <60 °C
    43 kvar bei 440 V AC 50 Hz bei <60 °C
    67 kvar bei 690 V AC 50 Hz bei <60 °C
    20 kvar bei 230 V AC 60 Hz bei <60 °C
    40 kvar bei 460 V AC 60 Hz bei <60 °C
    50 kvar bei 575 V AC 60 Hz bei <60 °C
    Steuerstromkreis-Typ
    AC bei 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    415 V AC 50/60 Hz
    Verfügbare Hilfskontakte je Schütz
    1 S + 2 Ö unverzögert
    elektrische Lebensdauer
    300000 Zyklen bei Ue 400 V
    200000 Zyklen bei Ue 690 V
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    Platte
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
    Produktzertifizierungen
    IECEE CB-Schema
    UL
    CSA
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Aderendhülse
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit oder ohne Kabelende
    Hauptstromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit oder ohne Kabelende
    Anzugsmoment
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung
    Hauptstromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 1…25 mm²
    Hauptstromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 35 mm²
    maximale Betriebsrate
    240 cyc/h
    Zusatzmerkmale
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 2 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Aufstellungshöhe
    0 - 3000 m
    Höhe
    166 mm
    Breite
    55 mm
    Tiefe
    156 mm
    Produktgewicht
    1,3 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    1,17 kg
    Höhe VPE1
    7 cm
    Breite VPE1
    20 cm
    Länge VPE1
    23 cm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen14
    • Deutsch10
    • Englisch10
    • Chinesisch7
    • Französisch9
    • Italienisch7
    • Portugiesisch7
    • Russisch7
    • Spanisch7
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 118.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 8.0)
    Beschreibung
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Größe 16.1 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Größe 108.2 MB
    Datum 12.07.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format zip
    Größe 2.3 MB
    Datum 10.05.12
    Dateien im Dokument
    prp.document.label.format zip
    Größe 14.8 MB
    Datum 10.05.12
    prp.document.label.format zip
    Größe 9.1 MB
    Datum 10.05.12
    Dateien im Dokument
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.4 MB
    Datum 29.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Größe 512.9 KB
    Datum 26.10.15
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.2 MB
    Datum 01.04.16
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 272.5 KB
    Datum 01.07.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC1DTKN7 : Capacitor contactor, TeSys D, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 415 V AC 50/60 Hz
    Beschreibung
    Capacitor contactor, TeSys D, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 415 V AC 50/60 Hz
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Capacitor contactor, TeSys D, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 415 V AC 50/60 Hz
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC1DTKN7 : LC1DTKN7_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    LC1DTKN7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    LC1DTKN7_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC1DTKN7 : LC1DTKN7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    LC1DTKN7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    LC1DTKN7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.