Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschütz LC1K 3p, +1S, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Produktname
    TeSys K
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1K
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Anwendung des Schützes
    Motorsteuerung
    Zusatzmerkmale
    Nutzungskategorie
    AC-3
    AC-4
    Beschreibung der Pole
    3P
    Leistungspolkontakt-Zusammensetzung
    3S
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis
    <= 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis
    Nennbetriebsstrom Ie
    6 A bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
    Steuerstromkreis-Typ
    AC 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    24 V AC 50/60 Hz
    Motorleistung (kW)
    1,5 kW bei 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW bei 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    1,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    3 kW bei 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW bei 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
    Aufbau der Hilfskontakte
    1S
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    20 A bei <= 50 °C für Hauptstromkreis
    10 A bei <= 50 °C für Signalschaltkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    110 A AC für Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
    110 A AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
    80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 220...230 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 380...400 V entspricht IEC 60947
    70 A bei 660...690 V entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    20 A <= 50 °C >= 15 min. Hauptstromkreis
    90 A <= 50 °C 1 s Hauptstromkreis
    85 A <= 50 °C 5 s Hauptstromkreis
    80 A <= 50 °C 10 s Hauptstromkreis
    60 A <= 50 °C 30 s Hauptstromkreis
    45 A <= 50 °C 1 min. Hauptstromkreis
    40 A <= 50 °C 3 min. Hauptstromkreis
    80 A 1 s Signalschaltkreis
    90 A 500 ms Signalschaltkreis
    110 A 100 ms Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    25 A gG bei <= 440 V für Hauptstromkreis
    25 A aM für Hauptstromkreis
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
    mittlere Impedanz
    3 MOhm bei 50 Hz - Ith 20 A für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    690 V für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-4-1
    690 V für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    600 V für Signalschaltkreis entspricht UL 508
    600 V für Hauptstromkreis entspricht CSA C22.2 No 14
    600 V für Signalschaltkreis entspricht CSA C22.2 No 14
    690 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-4-1
    600 V für Hauptstromkreis entspricht UL 508
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Anzugsleistung in VA
    30 VA bei 20 °C
    Halteleistungsaufnahme in VA
    4.5 VA bei 20 °C
    Wärmeableitung
    1.3 W
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    0,2-0,75 Uc bei <= 50 °C Abfall
    0,8-1,15 Uc bei <= 50 °C betriebsbereit
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5-4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75-4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,34-2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5-4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75-4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,34-1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
    Betriebsrate
    3600 cyc/h
    Spulentechnologie
    Integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ unverzögert (1S)
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    <= 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Anzugsmoment
    1.3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    1.3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Ansprechzeit
    10-20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
    10-20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    überschneidungsfreier Abstand
    0.5 mm
    mechanische Lebensdauer
    10 Mcycles
    elektrische Lebensdauer
    1.3 Mcycles 6 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    Mechanische Festigkeit
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf X-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Y-Achse 15 g für 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Z-Achse 15 g für 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf X-Achse 6 g für 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf Y-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf Z-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibrationen Schütz geschlossen 4 g, 5 - 300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrationen Schütz geöffnet 2 g, 5 - 300 Hz IEC 60068-2-6
    Höhe
    58 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    57 mm
    Produktgewicht
    0,18 kg
    Montage
    Standards
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Schutzart (IP)
    IP2x entspricht VDE 0106
    Schutzbehandlung
    TC entspricht IEC 60068
    TC entspricht DIN 50016
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50-80 °C
    Aufstellungshöhe
    2000 m ohne Lastminderung
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
    Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Katalogauszug · Kapitel B8 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Katalogauszug · Kapitel A2 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Datum 25.10.18
    Größe 759.2 KB
    Datum 25.10.18
    Größe 519.8 KB
    Datum 25.10.18
    Größe 257.4 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Version 1.0)
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Version 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Datum 14.03.19
    Größe 747.3 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC1-K contactor (Version 07)
    Datum 14.03.19
    Größe 623.9 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 213 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Datum 14.03.19
    Größe 717.7 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 189.1 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.