Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschütz LC1K 4p, Spule 48 V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Produktname
    TeSys K
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1K
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Anwendung des Schützes
    Widerstandslast
    Zusatzmerkmale
    Nutzungskategorie
    AC-1
    Beschreibung der Pole
    4P
    Leistungspolkontakt-Zusammensetzung
    4S
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis
    Nennbetriebsstrom Ie
    20 A (<= 50 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    16 A (<= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Steuerstromkreis-Typ
    AC 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    48 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    20 A bei <= 50 °C für Hauptstromkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    110 A AC für Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
    110 A AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
    80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 220...230 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 380...400 V entspricht IEC 60947
    70 A bei 660...690 V entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    20 A <= 50 °C >= 15 min. Hauptstromkreis
    90 A <= 50 °C 1 s Hauptstromkreis
    85 A <= 50 °C 5 s Hauptstromkreis
    80 A <= 50 °C 10 s Hauptstromkreis
    60 A <= 50 °C 30 s Hauptstromkreis
    45 A <= 50 °C 1 min. Hauptstromkreis
    40 A <= 50 °C 3 min. Hauptstromkreis
    zugehörige Absicherung
    25 A gG bei <= 440 V für Hauptstromkreis
    25 A aM für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    3 MOhm bei 50 Hz - Ith 20 A für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V für Hauptstromkreis entspricht CSA C22.2 No 14
    690 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-4-1
    600 V für Hauptstromkreis entspricht UL 508
    Anzugsleistung in VA
    30 VA bei 20 °C
    Halteleistungsaufnahme in VA
    4.5 VA bei 20 °C
    Wärmeableitung
    1.3 W
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    0,2-0,75 Uc bei <= 50 °C Abfall
    0,8-1,15 Uc bei <= 50 °C betriebsbereit
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5-4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75-4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,34-2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5-4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75-4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,34-1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
    Betriebsrate
    3600 cyc/h
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    <= 400 Hz
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Anzugsmoment
    1.3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    1.3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Ansprechzeit
    10-20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
    10-20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    mechanische Lebensdauer
    10 Mcycles
    elektrische Lebensdauer
    0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Mechanische Festigkeit
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf X-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Y-Achse 15 g für 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Z-Achse 15 g für 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf X-Achse 6 g für 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf Y-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf Z-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibrationen Schütz geschlossen 4 g, 5 - 300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrationen Schütz geöffnet 2 g, 5 - 300 Hz IEC 60068-2-6
    Höhe
    58 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    57 mm
    Produktgewicht
    0,18 kg
    Montage
    Standards
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Schutzart (IP)
    IP2x entspricht VDE 0106
    Schutzbehandlung
    TC entspricht IEC 60068
    TC entspricht DIN 50016
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50-80 °C
    Aufstellungshöhe
    2000 m ohne Lastminderung
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
    Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.