Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys D
Bild LC2D32P7 Schneider Electric

LC2D32P7

Green premium brand logo
Bild LC2D32P7 Schneider Electric
LC2D32P7
Green premium brand logo

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 230V 50/60Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110391572
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D
    Produkt oder Komponententyp
    Wendeschütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC2D
    Anwendung des Schützes
    Motorsteuerung
    Widerstandslast
    Nutzungskategorie
    AC-3
    AC-1
    Erläuterungen zum Gerät
    Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
    Beschreibung der Pole
    3P
    Strommast Kontaktzusammensetzung
    3 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
    Hauptstromkreis: <= 300 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    32 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
    50 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Motorleistung (kW)
    7,5 kW bei 220-230 V AC 50 Hz
    15 kW bei 380-400 V AC 50 Hz
    15 kW bei 415-440 V AC 50 Hz
    18,5 kW bei 500 V AC 50 Hz
    18,5 kW bei 660-690 V AC 50 Hz
    Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
    2 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    5 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    7,5 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    10 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    20 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    30 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    Steuerstromkreis-Typ
    AC at 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    230 V AC 50/60 Hz
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    50 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    550 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    550 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    60 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    138 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    260 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    430 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    elektrische Lebensdauer
    1,65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    1,4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    2 W AC-3
    5 W AC-1
    Sicherheitsabdeckung
    Mit
    Verriegelungsart
    Mechanisch
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Standards
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    RINA
    GOST
    GL
    CCC
    DNV
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    CSA
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…10 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5…6 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5…10 mm²starr
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…10 mm²starr
    Anzugsmoment
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    Ansprechzeit
    12 - 22 ms Schließung
    4 - 19 ms Öffnung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    Mechanische Lebensdauer
    15 Mcycles
    maximale Betriebsrate
    3600 cyc/h bei <60 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Ohne integriertes Beschaltungsmodul
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
    0,8 - 1,1Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 50 Hz
    0,85-1,1 Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
    Anzugsleistung in VA
    70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in VA
    7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    Wärmeableitung
    2…3 W bei 50/60 Hz
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 - 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA for signalling circuit
    minimale Schaltspannung
    17 V for signalling circuit
    nicht überlappende Zeit
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Kontaktkompatibilität
    M2
    Kompatibilitätscode
    LC2D
    Motorleistungsbereich
    7…11 kW bei 200…240 V 3 Phasen
    15…25 kW bei 380…440 V 3 Phasen
    15…25 kW bei 480…500 V 3 Phasen
    Typ des Motorstarters
    Wendeschütze
    Schützspulenspannung
    230 V AC Standard
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…60 °C
    60…70 °C mit Unterlastung
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Aufstellungshöhe
    0 - 3000 m
    Feuer Beständigkeit
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 conforming to UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 8 g für 11 ms
    Höhe
    85 mm
    Breite
    90 mm
    Tiefe
    92 mm
    Produktgewicht
    0,797 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    940 g
    Gewicht VPE2
    5,03 kg
    Gewicht VPE3
    90,98 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    PVC-frei
    Ja
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen16
    • Deutsch7
    • Englisch9
    • Chinesisch3
    • Französisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 10.2 MB
    Datum 01.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.7 MB
    Datum 01.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 8.0)
    Beschreibung
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Größe 16.1 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 118.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 108.2 MB
    Datum 12.07.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    REVERSING CONTACTOR (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    prp.document.label.format zip
    Größe 1.1 MB
    Datum 18.12.17
    Dateien im Dokument
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.7 MB
    Datum 17.07.17
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 28.10.13
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.2 MB
    Datum 01.05.18
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A (Version 2.0)
    Beschreibung
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Größe 318.6 KB
    Datum 20.03.20
    Beschreibung
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 301 KB
    Datum 28.06.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC2D32P7 : LC2D32P7_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    LC2D32P7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Beschreibung
    LC2D32P7_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC2D32P7 : Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 230V 50/60Hz
    Beschreibung
    Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 230V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20