Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys D
Bild LC2D32Y7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

LC2D32Y7

Green premium brand logo
Bild LC2D32Y7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
LC2D32Y7
Green premium brand logo

Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule

Weitere Eigenschaften anzeigen
LC2D32Y7 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
  • EAN Code
    3389110545098
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D
    Produkt oder Komponententyp
    Wendeschütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC2D
    Anwendung des Schützes
    Widerstandslast
    Motorsteuerung
    Nutzungskategorie
    AC-3
    AC-1
    Erläuterungen zum Gerät
    Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
    Beschreibung der Pole
    3P
    Strommast Kontaktzusammensetzung
    3 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
    Hauptstromkreis: <= 300 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    32 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
    50 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Motorleistung (kW)
    7,5 kW bei 220-230 V AC 50 Hz
    15 kW bei 380-400 V AC 50 Hz
    15 kW bei 415-440 V AC 50 Hz
    18,5 kW bei 500 V AC 50 Hz
    18,5 kW bei 660-690 V AC 50 Hz
    Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
    2 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    5 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    7,5 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    10 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    20 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    30 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    Steuerstromkreis-Typ
    AC bei 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    690 V AC 50/60 Hz
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    50 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    550 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    550 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    60 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    138 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    260 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    430 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
    63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
    mittlere Impedanz
    2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
    elektrische Lebensdauer
    1,65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    1,4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    2 W AC-3
    5 W AC-1
    Sicherheitsabdeckung
    Mit
    Verriegelungsart
    Mechanisch
    Montagehalterung
    Platte
    Schiene
    Standards
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GOST
    UL
    RINA
    CCC
    CSA
    GL
    BV
    DNV
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…10 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5…6 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5…10 mm²starr
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…10 mm²starr
    Anzugsmoment
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    Ansprechzeit
    12 - 22 ms Schließung
    4 - 19 ms Öffnung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    Mechanische Lebensdauer
    15 Mcycles
    maximale Betriebsrate
    3600 cyc/h bei <60 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Ohne integriertes Beschaltungsmodul
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
    0,8 - 1,1Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 50 Hz
    0,85-1,1 Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
    Anzugsleistung in VA
    70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in VA
    7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    Wärmeableitung
    2…3 W bei 50/60 Hz
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 - 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    nicht überlappende Zeit
    1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Kontaktkompatibilität
    M2
    Kompatibilitätscode
    LC2D
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…60 °C
    60…70 °C mit Unterlastung
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Aufstellungshöhe
    0 - 3000 m
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 8 g für 11 ms
    Höhe
    85 mm
    Breite
    90 mm
    Tiefe
    92 mm
    Produktgewicht
    0,797 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,815 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    PVC-frei
    Ja
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Deutsch3
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC2D32Y7 : Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    Beschreibung
    Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC2D32Y7 : Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    Beschreibung
    Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC2D32Y7 : Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    Beschreibung
    Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    Wendeschütz TeSys D - 3P(3 S) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 690 V AC Spule
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.