Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys D
Bild LC2D40D7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

LC2D40D7

Green premium brand logo
Bild LC2D40D7 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
LC2D40D7
Green premium brand logo

Wendeschütz TeSys LC2-D, 3p, AC-3 440V 40A, Spule 42 V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen
LC2D40D7 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
  • EAN Code
    3389110454116
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys D
    Produkt oder Komponententyp
    Wendeschütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC2D
    Anwendung des Schützes
    Widerstandslast
    Motorsteuerung
    Nutzungskategorie
    AC-3
    AC-1
    Erläuterungen zum Gerät
    Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
    Beschreibung der Pole
    3P
    Strommast Kontaktzusammensetzung
    3 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: <= 1000 V AC 25 - 400 Hz
    Nennbetriebsstrom Ie
    40 A 55 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
    60 A 40 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
    Motorleistung (kW)
    18,5 kW bei 380-400 V AC 50 Hz
    11 kW bei 220-230 V AC 50 Hz
    22 kW bei 500 V AC 50 Hz
    30 kW bei 660-690 V AC 50 Hz
    22 kW bei 440 V AC 50 Hz
    22 kW bei 415 V AC 50 Hz
    Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
    10 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    3 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    30 hp bei 575-600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    30 hp bei 460-480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    10 hp bei 220-240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
    5 hp bei 230-240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
    Steuerstromkreis-Typ
    AC at 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    42 V AC 50/60 Hz
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 S + 1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht IEC 60947
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    800 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-4
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    800 A bei 220/415/440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    800 A bei 500 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    400 A bei 690 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    100 A - 1 s für Signalschaltkreis
    120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    320 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    720 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    72 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
    165 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    zugehörige Absicherung
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
    mittlere Impedanz
    1,5 MOhm - Ith 60 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
    Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    Hauptstromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
    elektrische Lebensdauer
    1,5 Mcycles 40 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    1,4 Mcycles 60 A AC-1 bei Ue <= 440 V
    Verlustleistung je Pol
    2,4 W AC-3
    5,4 W AC-1
    Sicherheitsabdeckung
    Mit
    Verriegelungsart
    Mechanisch
    Montagehalterung
    Schiene
    Platte
    Standards
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    RINA
    UL
    EAC
    Anschlüsse - Klemmen
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
    Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…25 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…16 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…25 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…10 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…25 mm²starr ohne Aderendhülse
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…16 mm²starr ohne Aderendhülse
    Anzugsmoment
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    Hauptstromkreis: 6 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 8
    Power circuit: 6 N.m - on screw clamp terminals
    Ansprechzeit
    20 - 26 ms Schließung
    8 - 12 ms Öffnung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    mechanische Lebensdauer
    16000000 Zyklen
    maximale Betriebsrate
    3600 cyc/h bei <55 °C
    Zusatzmerkmale
    Spulentechnologie
    Integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
    0,8 - 1,1Uc -40…55 °C betriebsbereit AC 50 Hz
    0,85-1,1 Uc -40…55 °C betriebsbereit AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 55…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
    Anzugsleistung in VA
    200 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    220 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    Wärmeableitung
    6…10 W bei 50/60 Hz
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
    Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    25 - 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA for signalling circuit
    minimale Schaltspannung
    17 V for signalling circuit
    nicht überlappende Zeit
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Kompatibilitätscode
    LC2D
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068-2-30
    Verschmutzungsgrad
    3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…60 °C
    60…70 °C mit Unterlastung
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Aufstellungshöhe
    0 - 3000 m
    Feuer Beständigkeit
    960 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Flammenfestigkeit
    V1 conforming to UL 94
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
    Erschütterungen Schütz geschlossen: 10 Gn for 11 ms
    Erschütterungen Schütz geöffnet: 8 g für 11 ms
    Vibrations contactor closed: 3 Gn, 5...300 Hz
    Höhe
    127 mm
    Breite
    165 mm
    Tiefe
    142 mm
    Produktgewicht
    2,4 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    3,285 kg
    Höhe VPE1
    1,700 dm
    Breite VPE1
    1,800 dm
    Länge VPE1
    2,480 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen5
    • Deutsch2
    • Englisch4
    • Chinesisch2
    • Finnisch1
    • Italienisch1
    • Portugiesisch1
    • Russisch1
    • Spanisch1
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.2 MB
    Datum 22.01.18
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Version A12)
    Beschreibung
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.7 MB
    Datum 18.02.19
    Beschreibung
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D 40, 50, 65A (Version 2.0)
    Beschreibung
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Größe 287.5 KB
    Datum 20.03.20
    Beschreibung
    TeSys D 40, 50, 65A
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC2D40D7 : LC2D40D7_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    LC2D40D7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 23.11.20
    Beschreibung
    LC2D40D7_ROHS_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D 40, 50, 65A (Version 2.0)
    Beschreibung
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Größe 379 KB
    Datum 20.03.20
    Beschreibung
    TeSys D 40, 50, 65A
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.