Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild M7650A1C0B6A0A0A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild M7650A1C0B6A0A0A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O

Weitere Eigenschaften anzeigen >
M7650A1C0B6A0A0A wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    PowerLogic
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ION7650
    Produkt oder Komponententyp
    Messgerät für Energie und Netzqualität
    Zusatzmerkmale
    Netzqualitäts-Analyse
    Oberschwingungsverzerrung
    Erfassung von Spannungseinbrüchen und Überspannungen
    Oszillogrammerfassung
    Konformitätsüberwachung
    Spannungseinbruch und Überspannung, transient
    Störungsrichtungserkennung
    Programmierbarkeit (logische und Mathematikfunktionen)
    Lernen des Sollwertes
    bis zur 63. Oberschwingung
    Geräteanwendung
    Energiezählung
    Messwandlerkorrektur
    Lastkürzung
    Geräteüberwachung und -steuerung
    Nachfrage- und Leistungsfaktorsteuerung
    Kraft-Wärme-Kopplung und IPP-Überwachung
    Energieimpulse und Totalisierung
    Messungstyp
    Strom
    Spannung
    Frequenz
    Scheinleistung gesamt
    Leistungsfaktor gesamt
    Scheinleistung proPhase
    Leistungsfaktor proPhase
    Wirkleistung gesamt
    Wirkleistung proPhase
    Blindleistung im Betrieb gesamt
    Blindleistung im Betrieb proPhase
    supply voltage
    110-300 V DC
    85-240 V AC 47...63 Hz
    Netzwerkfrequenz
    60 Hz
    Nennstrom [In]
    5 A
    type of network
    3P + N
    3P
    1P + N
    Leistungsaufnahme in VA
    20 VA
    maximum power consumption in VA
    45 VA
    Displayauflösung
    320 x 240 Pixel QVGA
    Displaytyp
    Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
    Abtastrate
    1024 Abtastungen/Zyklus
    Messstrom
    0…5 A
    input type
    Strom 0.005.-20 A (Widerstand 0.002 Ohm)
    Messspannung
    100…600 V AC Phase an Phase
    57…347 V AC Phase an Null
    Frequenzmessbereich
    42…69 Hz
    Anzahl von Eingängen
    8 digital 120 V DC
    Messgenauigkeit
    Strom 0,1 % 1...5 A
    Spannung 0,1 % 57...288 V
    Energie 0,2 %
    Genauigkeitsklasse
    Klasse 0,2S Energie entspricht IEC 62053-22
    Anzahl von Ausgängen
    3 Relais
    4 Transistor
    Kommunikationsprotokoll
    Telnet
    DNP3 bei <= 115,2 kbits/s
    ION bei <= 115,2 kbits/s
    Modbus bei <= 115,2 kbits/s
    Modbus, Master
    Schnittstellen
    RS485
    SUB-D 9: RS485/RS232
    Infrarot
    Datenaufzeichnung
    Ereignisaufzeichnung
    Sequenz der Ereignisaufzeichnung
    Datenprotokolle
    Minimal-/Maximalwerte von Echtzeitwerten
    Zeitstempelung
    GPS-Synchronisation
    Trendkurven/Prognosen
    Übertragungsgeschwindigkeit
    300...57600 bauds
    <= 19200 Baud
    300...115200 bauds
    Speicherkapazität
    5 MB
    Webdienste
    Webserver
    Manipulationsschutz d. Einst.
    Durch Zugangscode geschützt
    Kompatibilitätscode
    ION7650
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4
    Elektrostatische Entladung entspricht IEC 61000-4-2
    Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3
    1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5
    Leitungsgebundene und abgestrahlte EmissionenB entspricht CISPR22
    Montagevariante
    Schrank- und Schalttafeleinbau
    Montagehalterung
    Gehäusetür
    Installationstyp
    Innenmontage
    Überspannungskategorie
    III
    Schutzart (IP)
    Rückseite: IP30 entspricht IEC 60529
    Stirnfläche: IP50 entspricht IEC 60529
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 %
    Verschmutzungsgrad
    2
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Standards
    IEC 61010-1
    Breite
    192 mm
    Tiefe
    174 mm
    Höhe
    192 mm
    Produktgewicht
    1,9 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Mazedonisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Polnisch
    • Spanisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Kasachisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Chinesisch
    • Estnisch
    • Rumänisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Dimensions_for_7500_PDF (Version 1.0)
    Datum 03.10.03
    Größe 438.6 KB
    Dimensions_for_7500 (Version 1.0)
    Datum 03.10.05
    Größe 2.2 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    7650_61000-4-30_Ed3_16200649-01b_Certificate (Version 1.0)
    7550_7650_Russia_Metrology_Certificate (Version 1.0)
    Datum 14.11.18
    Größe 683.5 KB
    7550_7650_Russia_EAC_Certificate (Version 1.0)
    Datum 14.11.18
    Größe 659.6 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TI current transformers (Version 10.0)
    Datum 26.03.14
    Größe 4.1 MB
    Präsentation
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PowerLogic ION7550/ION7650 series energy and PQ meters introduction (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /