Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen ION7550/ION7650
Bild M7650A1E0B5E0A0E Schneider Electric

M7650A1E0B5E0A0E

Green premium brand logo
Bild M7650A1E0B5E0A0E Schneider Electric
M7650A1E0B5E0A0E
Green premium brand logo

ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

Weitere Eigenschaften anzeigen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    PowerLogic
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ION7650
    Produkt oder Komponententyp
    Messgerät für Energie und Netzqualität
    Zusatzmerkmale
    Netzqualitäts-Analyse
    Oberschwingungsverzerrung
    Erfassung von Spannungseinbrüchen und Überspannungen
    Oszillogrammerfassung
    Konformitätsüberwachung
    Spannungseinbruch und Überspannung, transient
    Störungsrichtungserkennung
    Programmierbarkeit (logische und Mathematikfunktionen)
    Lernen des Sollwertes
    bis zur 63. Oberschwingung
    entspricht IEC 61000-4-30: class A Messung der Netzqualität
    entspricht EN 50160 Konformitätsbericht
    Geräteanwendung
    Kraft-Wärme-Kopplung und IPP-Überwachung
    Energiezählung
    Lastkürzung
    Energieimpulse und Totalisierung
    Messwandlerkorrektur
    Geräteüberwachung und -steuerung
    Nachfrage- und Leistungsfaktorsteuerung
    Messungstyp
    Strom
    Spannung
    Frequenz
    Scheinleistung gesamt
    Leistungsfaktor gesamt
    Scheinleistung proPhase
    Leistungsfaktor proPhase
    Wirkleistung gesamt
    Wirkleistung proPhase
    Blindleistung im Betrieb gesamt
    Blindleistung im Betrieb proPhase
    supply voltage
    110-300 V DC
    85-240 V AC 47...63 Hz
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    Nennstrom [In]
    1 A
    type of network
    3P
    3P + N
    1P + N
    Leistungsaufnahme in VA
    20 VA
    maximum power consumption in VA
    45 VA
    Displayauflösung
    320 x 240 Pixel QVGA
    Displaytyp
    Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
    Abtastrate
    1024 Abtastungen/Zyklus
    Messstrom
    0…1 A
    input type
    Strom 0.005.-20 A (Widerstand 0,015 Ohm)
    Messspannung
    100…600 V AC Phase an Phase
    57…347 V AC Phase an Null
    Frequenzmessbereich
    42…69 Hz
    Anzahl von Eingängen
    8 digital 120 V DC
    Messgenauigkeit
    Strom 0,1 % 1-5 A
    Spannung 0,1 % 57...288 V
    Energie 0,2 %
    Genauigkeitsklasse
    Klasse 0,2S Energie entspricht IEC 62053-22
    Anzahl von Ausgängen
    3 Relais
    4 Transistor
    Kommunikationsprotokoll
    ION
    Telnet
    IEC 61850
    DNP3
    Modbus
    TCP/IP
    Schnittstellen
    RJ45: Ethernet
    RS485
    RJ11: modem
    SUB-D 9: RS232
    ST: Lichtwellenleiter
    Datenaufzeichnung
    Trendkurven/Prognosen
    Minimal-/Maximalwerte von Echtzeitwerten
    Ereignisaufzeichnung
    Zeitstempelung
    Sequenz der Ereignisaufzeichnung
    Datenprotokolle
    GPS-Synchronisation
    Übertragungsgeschwindigkeit
    <= 19200 Baud
    300...115200 bauds
    300...57600 bauds
    10/100 Mbit/s
    Speicherkapazität
    5 MB
    Webdienste
    Webserver
    Manipulationsschutz d. Einst.
    Durch Zugangscode geschützt
    Kompatibilitätscode
    ION7650
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4
    Elektrostatische Entladung entspricht IEC 61000-4-2
    Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3
    1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5
    Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen B entspricht CISPR22
    Montagevariante
    Schrank- und Schalttafeleinbau
    Montagehalterung
    Gehäusetür
    Installationstyp
    Innenmontage
    Überspannungskategorie
    III
    Schutzart (IP)
    IP30 Rückseite: entspricht IEC 60529
    IP50 Frontseite: entspricht IEC 60529
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 %
    Verschmutzungsgrad
    2
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Standards
    IEC 61010-1
    Breite
    192 mm
    Tiefe
    174 mm
    Höhe
    192 mm
    Produktgewicht
    1,9 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen26
    • Deutsch5
    • Englisch19
    • Französisch1
    • Russisch1
    • Spanisch1
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PowerLogic – Energiemanagement und Netzmesstechnik (Version 2.1)
    Beschreibung
    Produkte und Systemlösungen zur Optimierung von Energiekosten, Netzqualität und Anlagenverfügbarkeit
    Größe pdf
    Größe 26.8 MB
    Datum 04.07.19
    Beschreibung
    Produkte und Systemlösungen zur Optimierung von Energiekosten, Netzqualität und Anlagenverfügbarkeit
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    What’s new in PowerLogic ION7550/ION7650 firmware v415 (Version 01)
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7550/ ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.
    Größe pdf
    Größe 79.9 KB
    Datum 24.06.19
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7550/ ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.
    PowerLogic ION7550/ION7650 User guide (Version 08)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    This manual discusses features of the PowerLogic ION7550 and ION7650 meter and provides configuration instructions.
    Größe zip
    Größe 12.2 MB
    Datum 01.05.19
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    This manual discusses features of the PowerLogic ION7550 and ION7650 meter and provides configuration instructions.
    Größe chm
    Größe 18 MB
    Datum 16.10.18
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (Version 12)
    Beschreibung
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnel with knowledge of power quality and power quality standards.
    Größe pdf
    Größe 111.4 KB
    Datum 05.10.18
    Beschreibung
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnel with knowledge of power quality and power quality standards.
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe STEP
    Größe 13.1 MB
    Datum 05.03.18
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 683.5 KB
    Datum 14.11.18
    Größe pdf
    Größe 624.2 KB
    Datum 14.11.18
    Größe pdf
    Größe 659.6 KB
    Datum 14.11.18
    Größe pdf
    Größe 654.2 KB
    Datum 20.04.16
    Größe pdf
    Größe 659.6 KB
    Datum 14.03.16
    Größe pdf
    Größe 230.1 KB
    Datum 09.12.14
    Größe pdf
    Größe 281.1 KB
    Datum 09.12.14
    Größe pdf
    Größe 286.8 KB
    Datum 19.11.14
    Größe pdf
    Größe 2.3 MB
    Datum 02.12.10
    Größe pdf
    Größe 2.3 MB
    Datum 02.12.10
    Größe pdf
    Größe 205.9 KB
    Datum 26.10.06
    Größe pdf
    Größe 217.9 KB
    Datum 06.10.06
    Größe pdf
    Größe 847.1 KB
    Datum 17.06.05
    Merkblatt
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PowerLogic ION7550/ION7650 Installationsanleitung (Version 15)
    Beschreibung
    Installationsanleitung PowerLogic ION7550/ION7650
    Größe pdf
    Größe 1.4 MB
    Datum 01.05.19
    Beschreibung
    Installationsanleitung PowerLogic ION7550/ION7650
    PowerLogic ION7550/ION7650 Installation guide (Version 15)
    Beschreibung
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    Größe pdf
    Größe 1.2 MB
    Datum 01.05.19
    Beschreibung
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    PowerLogic ION7550/ION7650 Manuel d’installation (Version 15)
    Beschreibung
    Manuel d’installation PowerLogic ION7550 / ION7650
    Größe pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 01.05.19
    Beschreibung
    Manuel d’installation PowerLogic ION7550 / ION7650
    PowerLogic ION7550/ION7650 Manual de instalación (Version 15)
    Beschreibung
    Manual de instalación de ION7550 / ION7650 de PowerLogic
    Größe pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 01.05.19
    Beschreibung
    Manual de instalación de ION7550 / ION7650 de PowerLogic
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    Beschreibung
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    Beschreibung
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    Beschreibung
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 1A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
  • Mehr anzeigen View less

    Software und Firmware

    Sprache
    • Englisch6
    Firmware - Released
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ION7550 V415 Firmware (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    Größe zip
    Größe 3.4 MB
    Datum 03.05.19
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    ION7550 RTU V415 Firmware (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7550 RTU series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:820f11e40711252e4d6d9389e6894f3402cc46bf93dbbe413ad8c97b73ebc107
    Größe zip
    Größe 3 MB
    Datum 03.05.19
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7550 RTU series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:820f11e40711252e4d6d9389e6894f3402cc46bf93dbbe413ad8c97b73ebc107
    ION7650 V415 Firmware (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483
    Größe zip
    Größe 3.4 MB
    Datum 03.05.19
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483
    ION7650 v411 Firmware (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    upg
    2.8 MB
    upg
    3.3 MB
    upg
    3.3 MB
    Beschreibung
    Firmware version V411 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity. Firmware file checksums (SHA256) 7550V411.upg: 2757596bc9b7ef771198f7e5b71ab43835f52fad4c4e85cb04895527d6ce52ab 7550RTUV411.upg: 83fe006c2727ecaa029673b64c325004090fcc428cc351f968b5aee9cafb7256 7650V411.upg: 59d5fb02f0391a0af6201847991ab867709e940174bbf1e7cc102de1cab767af
    Größe zip
    Größe 9.4 MB
    Datum 04.07.18
    Dateien im Dokument
    upg
    2.8 MB
    upg
    3.3 MB
    upg
    3.3 MB
    Beschreibung
    Firmware version V411 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity. Firmware file checksums (SHA256) 7550V411.upg: 2757596bc9b7ef771198f7e5b71ab43835f52fad4c4e85cb04895527d6ce52ab 7550RTUV411.upg: 83fe006c2727ecaa029673b64c325004090fcc428cc351f968b5aee9cafb7256 7650V411.upg: 59d5fb02f0391a0af6201847991ab867709e940174bbf1e7cc102de1cab767af
    ION7650 v375 Firmware (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version V375 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.
    Größe zip
    Größe 15 MB
    Datum 04.07.18
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Firmware version V375 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.
    ION7650 V410 Firmware (Version 410)
    Beschreibung
    This firmware release supports EN50160:2010 (Edition 4) and IEC 61000 4-30 Edition 3. EN50160 is a European standard that defines the voltage characteristics of the electricity supplied by public distribution systems. The latest firmware version for this meter now supports the EN50160:2010 (Edition 4) standard. The IEC 61000-4-30 (4-30) standard defines methods for measurement and interpretation of power quality parameters in 50/60 Hz AC power supply systems. The standard describes measurement methods for relevant parameters to obtain reliable, repeatable and comparable results using any compliant meter. V400 adds compatibility for the -05 hardware revision option. This can be found as the last two digits of a meters serial number. V400 will NOT be compatible with previous versions of hardware ( -04 or earlier). Likewise, previous firmware revisions (pre V400) will not be compatible with the -05 hardware. 7650V410.zip SHA256 checksum: D8263D179A3481649000FBB5B9DC01E861C0E9D09F5C930727FAC90C18A1D499
    Größe zip
    Größe 1.6 MB
    Datum 06.03.17
    Beschreibung
    This firmware release supports EN50160:2010 (Edition 4) and IEC 61000 4-30 Edition 3. EN50160 is a European standard that defines the voltage characteristics of the electricity supplied by public distribution systems. The latest firmware version for this meter now supports the EN50160:2010 (Edition 4) standard. The IEC 61000-4-30 (4-30) standard defines methods for measurement and interpretation of power quality parameters in 50/60 Hz AC power supply systems. The standard describes measurement methods for relevant parameters to obtain reliable, repeatable and comparable results using any compliant meter. V400 adds compatibility for the -05 hardware revision option. This can be found as the last two digits of a meters serial number. V400 will NOT be compatible with previous versions of hardware ( -04 or earlier). Likewise, previous firmware revisions (pre V400) will not be compatible with the -05 hardware. 7650V410.zip SHA256 checksum: D8263D179A3481649000FBB5B9DC01E861C0E9D09F5C930727FAC90C18A1D499
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /