Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Multi 9 OEM LS-Schalter C60BP 1-polig 15A C-Char. 10kA 480Y/277V UL489

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Multi 9
    Produktname
    Multi 9 C60
    Produkt oder Komponententyp
    Leitungsschutzschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    C60BP
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    1P
    Anzahl von geschützten Polen
    1
    Nennstrom [In]
    15 A bei 25 °C entspricht EN/IEC 60947-2
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Technologie der Auslöseeinheit
    Thermomagnetisch
    Charakteristik
    C
    Ausschaltvermögen
    Icu 3 kA at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kA at 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 3 kA at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 10 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 20 kA at 60 V DC conforming to GB 14048.2
    AIR 10 kA bei 277 V AC entspricht UL 489
    AIR 14 kA at 240 V AC conforming to UL 489
    AIR 14 kA at 120 V AC conforming to UL 489
    AIR 10 kA at 60 V DC conforming to UL 489
    AIR 10 kA at 277 V AC conforming to CSA C22.2 No 5
    AIR 14 kA at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 5
    AIR 14 kA at 120 V AC conforming to CSA C22.2 No 5
    AIR 10 kA at 60 V DC conforming to CSA C22.2 No 5
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht EN/IEC 60947-2
    Standards
    UL 489
    CSA C22.2 Nr. 5
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    CCC
    IEC
    Zusatzmerkmale
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    240 V AC 50/60 Hz
    415 V AC 50/60 Hz
    60 V DC
    Grenzwert für magnetische Auslösung
    8,5 x In +/- 20 % AC
    12 x In +/- 20 % DC
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    2,25 kA 75 % x Icu bei 415 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    7,5 kA 75 % x Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    2,25 kA 75 % x Icu bei 415 V AC entspricht GB 14048.2
    7,5 kA 75 % x Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2
    15 kA 75 % x Icu at 60 V DC conforming to GB 14048.2
    15 kA 75 % x Icu at 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Nennisolationsspannung Ui
    500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Lokale Signalisierung
    ON/OFF-Anzeige
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Montagehalterung
    Hutschiene
    9-mm-Raster
    2
    Höhe
    103 mm
    Breite
    18 mm
    Tiefe
    72 mm
    Farbe
    Grau
    mechanische Lebensdauer
    20000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    Sperrvorrichtung
    Verriegelbar
    Anschlüsse - Klemmen
    Einfachanschlussklemme, oben oder unten flexibel mit Führung Draht/Drähte 1-16 mm² max. (AWG 18...AWG 8)
    Einfachanschlussklemme, oben oder unten fest Draht/Drähte 1-25 mm² max. (AWG 18...AWG 8)
    Einfachanschlussklemme, oben oder unten flexibel Draht/Drähte 1-16 mm² max. (AWG 18...AWG 8)
    Drahtabisolierungslänge
    14 mm (oben oder unten)
    Anzugsmoment
    2,5 Nm (oben oder unten)
    Erdschlussschutz
    Ohne
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP40 für modulares Gehäuse entspricht IEC 60529
    IP20 entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht EN/IEC 60947-2
    Tropenfest
    2 entspricht IEC 60068-1
    Relative Feuchtigkeit
    95 % ( 55 °C )
    Aufstellungshöhe
    0-2000 m
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -30-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-80 °C
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    C60BP UL489 1P (Version 1.0)
    Datum 04.01.17
    Größe 513.3 KB
    Datum 04.01.17
    Größe 175.5 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Certificate of Compliance for MCB C60BP & C60BPR (Version 1.0)
    Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR (Version 1.0)
    CB certificate C60BP & C60BPR IEC60947-2 (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    C60 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Datum 07.03.19
    Größe 98.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.