Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Multi 9 OEM LS-Schalter C60BP 2-polig 20A C-Char. 10kA 480Y/277V UL489

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Multi 9
    Produktname
    Multi 9 C60
    Produkt oder Komponententyp
    Leitungsschutzschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    C60BP
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    2P
    Anzahl von geschützten Polen
    2
    Nennstrom [In]
    20 A bei 25 °C entspricht EN/IEC 60947-2
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Technologie der Auslöseeinheit
    Thermomagnetisch
    Charakteristik
    C
    Ausschaltvermögen
    6 kA Icu bei 440 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu bei 415 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu bei 440 V AC entspricht GB 14048.2
    10 kA Icu bei 415 V AC entspricht GB 14048.2
    20 kA Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2
    14 kA AIR bei 240 V AC entspricht UL 489
    10 kA AIR bei 125 V DC entspricht UL 489
    10 kA AIR bei 480Y/277 V AC entspricht UL 489
    14 kA AIR bei 240 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
    10 kA AIR bei 480Y/277 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
    10 kA AIR bei 125 V DC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht EN/IEC 60947-2
    Standards
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 489
    CSA C22.2 Nr. 5
    Produktzertifizierungen
    IEC
    CCC
    CSA
    UL
    Zusatzmerkmale
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    240 V AC 50/60 Hz
    415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    Grenzwert für magnetische Auslösung
    8,5 x In +/- 20 % AC
    12 x In +/- 20 % DC
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
    15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
    4,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 415 V AC
    15 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 240 V AC
    Nennisolationsspannung Ui
    AC entspricht EN/IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Lokale Signalisierung
    ON/OFF-Anzeige
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    9-mm-Raster
    4
    Höhe
    103 mm
    Breite
    36 mm
    Tiefe
    72 mm
    Farbe
    Grau
    mechanische Lebensdauer
    20000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    Sperrvorrichtung
    Verriegelbar
    Anschlüsse - Klemmen
    Einfachanschlussklemme (oben oder unten)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - fest
    Einfachanschlussklemme (oben oder unten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel mit Führung
    Einfachanschlussklemme (oben oder unten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel
    Drahtabisolierungslänge
    14 mm für oben oder unten Verbindung
    Anzugsmoment
    2,5 Nm oben oder unten
    Erdschlussschutz
    Ohne
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529
    IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht EN/IEC 60947-2
    Tropenfest
    2 entspricht IEC 60068-1
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -30…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Umweltproduktdeklaration
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Digest 178 Catalog 07: Miniature and Molded Case Circuit Breakers (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    C60BP UL489 2P (Version 1.0)
    Datum 04.01.17
    Größe 1.2 MB
    Datum 04.01.17
    Größe 307.6 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CB certificate C60BP & C60BPR IEC60947-2 (Version 1.0)
    Certificate of Compliance for MCB C60BP & C60BPR (Version 1.0)
    Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    C60 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Datum 07.03.19
    Größe 98.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 11.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 11.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.