PanelSeT SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 600mm

NSYFCG60

EAN Code: 3606480064470
notification_ok
Schiene zur Befestigung von Kabeln, die von unten eingeführt werden
notification_ok
Einstellbare Tiefe mit einer Teilung von 25 mm
notification_ok
Es ist nicht möglich, es auf einer Sockelquerschiene zu montieren
notification_ok
Material: verzinkter Stahl
notification_ok
PanelSeT SF/SFX: Befestigung am unteren Rahmen, oberhalb der Kabeleinführung,

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
12 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Elektrische Berechnungstools
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings