Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT SF/SM-19"-Festrahmen, 1400mm

NSYRCK29

EAN Code: 3606480066849
Rack für den Einbau in Schaltschränke mit einer Breite von 600 mm
Einstellbare Tiefe mit einem Abstand von 25 mm
Material: Verzinkter Stahl
Maximale Traglast: 400 kg für 4 Stützen
Direkte Befestigung an der Struktur der Gehäuse:
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
28
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.