PanelSeT SF/SM-19"-Festrahmen, 1800mm

NSYRCK38

EAN Code: 3606480066863
notification_ok
Rack für den Einbau in Schaltschränke mit einer Breite von 600 mm
notification_ok
Tiefe verstellbar mit einer Teilung von 25 mm
notification_ok
Material: Verzinkter Stahl
notification_ok
Maximale Traglast: 400 kg für 4 Stützen
notification_ok
Direkte Befestigung an der Struktur der Gehäuse:

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
36 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Elektrische Berechnungstools
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings