
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren



1 Videos
NSYRSWC36
EAN Code: 3606480067259
Zum Ankoppeln an Schaltschränke mit einer Breite von 800 mm
Kann in der Tiefe mit einer Teilung von 25 mm verschoben werden
Umkehrbare Öffnungsrichtung: Links/rechts
Verschlusssystem oben und unten mit 5-mm-Doppelbartschlüssel
Maximale Öffnung: 130° (Öffnung bis 180° mit 180°-Scharnieren möglich)
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
192
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Nein
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.