Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1002mm

NSYRSWP21

EAN Code: 3606480067310
Gestell zum Ankoppeln an Schaltschränke mit einer Breite von 600 und 800 mm
In Gehäusen mit einer Breite von 800 mm kann das Rack zentriert oder dezentriert installiert werden
Maximale Öffnung: 120°
Umkehrbare Öffnungsrichtung: links/rechts
Verschlusssystem oben und unten mit 5-mm-Doppelbartschlüssel
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
31
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.