
PanelSeT SF/SM-Regendach, 1200x400mm
NSYSC1240
EAN Code: 3606485131139
Bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Regenwasserspritzer
Die Haube kann nicht zusammen mit Hebevorrichtungen verwendet werden
PanelSeT SF: Es ist möglich, ein einzelnes Vordach mit Kombinationen aus modularen Gehäusen zu verwenden
Beispiel: ein 1600-mm-Baldachin mit zwei gekoppelten 800-mm-Gehäusen), Material: verzinkter Stahl
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
63 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein