
DIN-Quertraverse für FS-Gehäuse, symm., B: 800mm, Typ A (35x15): 20
NSYSDR80
Eingestellt am: 23.06.2023
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606480067440
Sie helfen, die horizontale Kontinuität bei der Montage von Gehäusen zu gewährleisten
Schienentyp: Typ A: 35 x 15 mm
Material: verzinkter Stahl
Normen: IEC 715
Dicke: 15/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
NSYSDR80 wird ersetzt durch: