Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Spacial SM
Bild NSYSPS3200 Schneider Electric

NSYSPS3200

Green premium brand logo
Bild NSYSPS3200 Schneider Electric
NSYSPS3200
Green premium brand logo

Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606480146442
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Zubehör-/Teilekategorie
    Gehäusezubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel-Seitenteil
    Anwendung
    Mehrzweck
    Nennmaße des Gehäuses
    -
    Geräteaufbau
    Befestigungselemente
    4 Eckabdeckung
    2 Seitenteil
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial SM
    Montagehalterung
    Vorderseite Sockel
    Zusatzmerkmale
    Befestigung
    Mit Schrauben
    Farbe
    Grau (RAL 7022)
    Oberflächenfinish
    Epoxy-Polyesterpulver
    Höhe
    200 mm
    Breite
    Nennwert: 300 mm
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP30 (kompletter Sockel)
    Schutzart (IK)
    IK10
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    1,412 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen12
    • Deutsch4
    • Englisch6
    • Französisch2
    • Spanisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84 MB
    Datum 31.10.19
    Beschreibung
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84.4 MB
    Datum 18.10.19
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 15.7 MB
    Datum 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 15.6 MB
    Datum 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 16 MB
    Datum 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 83.1 MB
    Datum 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 16.1 MB
    Datum 07.05.18
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format zip
    Größe 577.7 KB
    Datum 23.10.17
    Dateien im Dokument
    pdf
    371.1 KB
    stp
    206.6 KB
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NSYSPS3200 : NSYSPS3200_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    NSYSPS3200_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    NSYSPS3200_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NSYSPS3200 : Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm
    Beschreibung
    Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NSYSPS3200 : Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm
    Beschreibung
    Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Beschreibung
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Größe 349.6 KB
    Datum 21.12.15
    Beschreibung
    Steel Floor-Standing Enclosure
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.