Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT Zubehör SF/SM-Sockel-Seitenteil, 200x400mm

NSYSPS4200

EAN Code: 3606485126722
Sie werden mit 2 Befestigungsschrauben an der Ecke des Sockels befestigt
Material: Gefaltetes Stahlblech
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe: RAL 7022 Grau
Schutzart: IP30 gemäß IEC 60529
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
15
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.