PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H105B105T55Auß.H116B116T62 undur. PC-Abdeck. H10

NSYTBP11116

EAN Code: 3606480165610
notification_ok
Geeignet für den Innen- und Außenbereich mit vielseitigen Mehrzweckanwendungen
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C für zuverlässige Sicherheit
notification_ok
Hoher Schutz gegen Staub und Wasser gemäß Schutzart IP66 und stoßfest gemäß Schutzart IK08
notification_ok
Kann Temperaturen von -25 bis 80°C standhalten, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird
notification_ok
Unverlierbare Flachkopfschrauben halten die Abdeckung fest verschlossen und bieten optimalen Schutz

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Elektrische Berechnungstools
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings