PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H225B175D120Auß.H241B194D127 undur. PC-Abdeck. H40

NSYTBP241912H

EAN Code: 3606480165719
notification_ok
Wandkasten aus Polycarbonat für den Innen- und Außenbereich
notification_ok
Mit vier unverlierbaren Flachschrauben abgedichtet, um den IP-Schutz aufrechtzuerhalten
notification_ok
Elektrische Isolierung der Klasse II verhindert Stromschläge für höchste Sicherheit
notification_ok
Hält Temperaturen von -25 bis 80 °C ohne Leistungseinbußen stand
notification_ok
Feuerbeständig bis zu 960 °C, was einen optimalen Brandschutz gewährleistet

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Elektrische Berechnungstools
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings