Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild NSYTRAL410BL Schneider Electric

Alle anzeigen AB1

NSYTRAL410BL

Bild NSYTRAL410BL Schneider Electric
Alle anzeigen AB1
NSYTRAL410BL

STECKBRÜCKE, 10 POLIG FÜR 4MM² REIHENKLEMMEN, BLAU

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy TR
    Produkt oder Komponententyp
    Einsteckbrücke
    Kurzbezeichnung des Geräts
    TRA
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Produktkompatibilität
    TRV Klemmleiste Klemmenleiste
    TRP push-in Klemmenleiste
    TRR Federklemme Klemmenleiste
    TRH IDC Klemmenleiste
    Anzahl von Punkten
    10 Punkte
    Zusatzmerkmale
    Kabel-Querschnitt
    4 mm²
    number of connections
    4
    3
    2
    Anzahl von Messeingängen
    1
    6
    4
    3
    2
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Produktgewicht
    10,1 g
    Farbe
    Blau
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Russisch
    • Slowenisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Französisch
    • Ukrainisch
    • Tschechisch
    • Chinesisch
    • Slowakisch
    • Rumänisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 07.07.17
    Größe 103.3 MB
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Datum 27.02.16
    Größe 15.1 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for NSYTRAL410BL: NSYTR plug-in bridge 10 ways for 4mm² terminals - blue (Version 2.0)
    Plug-in Bridge, for 4mm² terminals, blue, 10pts (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Version 1.0)
    Datum 28.04.15
    Größe 211 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /