Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild NSYTRASF520B Schneider Electric

Alle anzeigen AB1

NSYTRASF520B

Bild NSYTRASF520B Schneider Electric
Alle anzeigen AB1
NSYTRASF520B

Sicherungshalter f. 5x20mm Sicherung, B 6,2mm, m. Leuchtanzeige, 12-30V AC/DC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    TR
    Produkt oder Komponententyp
    Baugruppenträger
    Kurzbezeichnung des Geräts
    TRA
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Produktkompatibilität
    TRV Klemmleiste - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste
    TRR Federklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste
    TRP push-in - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste
    Länge
    28 mm
    Dicke
    6,2 mm
    Zusatzmerkmale
    Sicherungsgröße
    5 x 20 mm
    Kabel-Querschnitt
    2,5 mm²
    4 mm²
    number of connections
    2
    1
    Anzahl an Klemmen
    3
    2
    Anzahl von Messeingängen
    0
    1
    Montagevariante
    Steckbar
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Produktgewicht
    4,11 g
    Farbe
    Schwarz
    gelieferte Ausrüstung
    12-30 V Leuchtmelder
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Datum 27.02.16
    Größe 15.1 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fuse Carrier for 5x20mm fuse 12-30V LED (Version 1.0)
    Datum 07.01.14
    Größe 211.2 KB
    Datum 07.01.14
    Größe 184.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for NSYTRASF520B: Fuse Carrier for 5x20 mm fuse, 6,2mm width, with light indicator 12-30 V AC/DC (Version 2.0)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy TR - accessories (Version 1.0)
    Datum 04.06.15
    Größe 3.3 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Version 1.0)
    Datum 28.04.15
    Größe 211 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /