Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild NSYTRR22MFBL Schneider Electric

Alle anzeigen AB1

NSYTRR22MFBL

Bild NSYTRR22MFBL Schneider Electric
Alle anzeigen AB1
NSYTRR22MFBL

FEDERKRAFTKLEMME, MINI-FLACH, DURCHFÜHRUNG, 2 PUNKTE, 2,5MM², BLAU, DIRE

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy TR
    Produkt oder Komponententyp
    Mini-Anschlussklemme
    Kurzbezeichnung des Geräts
    TRR
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Typ des Klemmenblocks
    Durchlass
    Klemmenleistenniveau
    1
    Montagevariante
    Direkt
    Nennquerschnitt
    2,5 mm²
    Länge
    32 mm
    Farbe
    Blau
    Menge pro Satz
    Satz aus 50 Stück
    Zusatzmerkmale
    Breite
    5,2 mm
    Höhe
    22 mm
    Anschlüsse - Klemmen
    1 Federklemme: vorgeschaltet
    1 Federklemme: Downstream
    number of connections
    2
    Anschlussposition
    Oben
    Anzahl von Messeingängen
    0
    Kabel-Querschnitt
    0,08…2,5 mm², flexibel ohne Kabelende
    0,08…4 mm², starr mit Kabelende
    0,2…2,5 mm², flexibel mit Kabelende
    0,08…4 mm², starr ohne Kabelende
    Drahtabisolierungslänge
    8 mm
    Tool-Typ
    Verbindung: Flachschraubendreher
    Trennung: Flachschraubendreher
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    800 V entspricht EN/IEC 60947-7-1
    550 V entspricht ATEX Exe II Ex II 2 GD
    600 V cURus
    Nennstrom [In]
    20 A cURus
    24 A entspricht EN/IEC 60947-7-1
    22 A entspricht ATEX Exe II Ex II 2 GD
    Material
    Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
    Kupferlegierung: Steckverbinder und Schraube
    Kupferlegierung: Commoning-Link
    Chrom-Nickel-Stahl: Feder
    dielektrischer Verlust
    0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250
    0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
    dielektrische Konstante
    3,7 bei 1 MHz
    Wiederstandsfähigkeit
    10000 MΩ.m entspricht IEC 60093
    10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
    Oberflächenwiderstand
    1000 GΩ entspricht IEC 60093
    1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
    Kriechfestigkeit
    500 CTI (> 400 kB) entspricht IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) entspricht VDE 0303-T30
    Flammenfestigkeit
    V0, Dicke0,8 mm entspricht UL 94
    Produktgewicht
    4 g
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Produktkompatibilität
    Gehäuse Spacial
    Montage
    Produktzertifizierungen
    ATEX
    IEC-Ex
    CSA
    EAC
    CURus
    Spannungsfestigkeit
    1000 V entspricht IEC 60243-1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…130 °C entspricht IEC 60216-1
    -40…130 °C entspricht VDE 0304-T21
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 07.07.17
    Größe 103.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Datum 27.02.16
    Größe 15.1 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for NSYTRR22MFBL: Linergy mini pass. for flange block - 2.5mm² 24A single-level 1x1 spring - blue (Version 2.0)
    Spring terminal, Mini flat, blue, 2pts, 2,5mm² (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CSA Certification Record (Version 1.0)
    Datum 15.05.13
    Größe 73.2 KB
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    Datum 05.05.13
    Größe 45.1 KB
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Version 1.0)
    Datum 01.09.13
    Größe 741.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Spring Terminal Blocks NSYTRR - PEP (Version 1.0)
    Datum 28.04.15
    Größe 216.6 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /