Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Überkopf-Kaltwasser-Kühlsystem, IT-Modul, 40 kW, 380–415 V, 3-phasig, 50 Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Model Name
    Überkopf-Kaltwasser-Kühlsystem, IT-Modul, 40 kW, 380–415 V, 3-phasig, 50 Hz
    Inklusive
    Benutzerhandbuch
    Standardlieferzeit
    Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage
    Verfügbarkeit
    Afghanistan , Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Armenien , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahrain , Bangladesch , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Benin , Bhutan , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Zentralafrikanische Republik , Tschad , China , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Cook-Inseln , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Osttimor , Ägypten , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Guadeloupe , Guinea-Bissau , Französisch-Guayana , Hongkong , Ungarn , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Japan , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIK , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Niederlande (Holland) , Neuseeland , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Papua-Neuguinea , Philippinen , Polen , Portugal , Katar , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Taiwan , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Thailand , Togo , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Usbekistan , VIETNAM , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    500.0 mm
    Maximale Breite
    1450.0 mm
    Maximale Tiefe
    1190.0 mm
    Nettogewicht
    195.0 kg
    Umgebung
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    0.000 dB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /