Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Messumformer Thermoelement Typ J, 0-300°C/32-572°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Analog
    Produkt oder Komponententyp
    Umsetzer f Thermoelemente
    Messeingänge
    Thermoelement 0...300 °C/32...572 °F Thermoelement J entspricht IEC 60584
    Typ des Analogausgangs
    Strom 0...20 mA <= 500 Ohm
    Strom 4...20 mA <= 500 Ohm
    Spannung 0...10 V >= 100 kOhm
    Zusatzmerkmale
    Schutzfunktionen
    Überspannungsschutz am Ausgang +/- 30 V
    Verpolungsschutz am Ausgang
    Kurzschlussschutz am Ausgang
    anormale Spannung am Analogausgang
    -15--11 V wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
    11-15 V wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
    anormaler Strom am Analogausgang
    -30-0 mA wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC +/- 20 %, nicht isoliert
    Leistungsaufnahme
    <= 40 mA für Ausgangsspannung
    <= 60 mA für Stromausgang
    Lokale Signalisierung
    LED grün (Versorgungsspannung)
    Messfehler
    Bei 20 °C (elektromagnetische Störung von 10 V/m)
    Bei 20 °C
    Wiederholgenauigkeit
    +/- 0,25 % der Gesamtskala bei 20 °C
    +/- 0,8 % der Gesamtskala bei 60 °C
    Temperaturkoeffizient
    200 ppm/°C
    Kaltlötstellen-Kompensation
    Eingebaut, Messung: zwischen 0 und 60 °C
    Klemmverbindungskapazität
    1 x 2.5 mm²
    2 x 1,5 mm²
    Anzugsmoment
    0,6-1,1 Nm
    Beschriftung
    CE
    Stoßspannungsfestigkeit
    0,5 kV für 1.2/50 µs entspricht IEC 61000-4-5
    Nennisolationsspannung Ui
    2 kV
    Befestigung
    Mit Schrauben, Montageplatte
    Aufschnappbar, 35 mm symmetrische Hutschiene
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    MTTFd = 49,2 Jahre
    B10d = 45447
    Produktgewicht
    0,12 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60584-1
    IEC 60947-1
    Produktzertifizierungen
    CSA
    GL
    UL
    Schutzart (IP)
    IP20 Klemmenleiste
    IP50 Gehäuse
    Feuerwiderstand
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    850 °C entspricht UL
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 10...100 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV (bei Kontakt) entspricht IEC 61000-4-2 Ebene 3
    8 kV (bei Luft) entspricht IEC 61000-4-2 Ebene 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    1 kV an Eingang-Ausgang entspricht IEC 61000-4-4
    2 kV an Netzgerät entspricht IEC 61000-4-4
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    CISPR11
    CISPR22 Gruppe 1- Klasse B
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0-50 °C (seitenweise Montage)
    0-60 °C (2 cm Abstand)
    Verschmutzungsgrad
    2 entspricht IEC 60664-1
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modules logiques Zelio Logic (Version 3.1)
    Datum 20.07.18
    Größe 5.6 MB
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Smart Relays - Zelio Logic (Version 3.1)
    Datum 20.07.18
    Größe 5.7 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for RMTJ60BD: Zelio Control (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 122.4 KB
    EPLAN - Analogkonverter Zelio Analog RMC, RMP und RMT (Version 1.0)
    CAD for RMTJ60BD: temperature transmitter - 0..300 °C/32..572 °F - for thermocouples J (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CSA Certificate RMPT, RMT, RMC (Version 1.0)
    Datum 08.10.18
    Größe 213 B
    UL Listed RMPT RMT RMC (Version 1.0)
    Datum 08.10.18
    Größe 311 B
    EAC Certificate RMC RMPT RMT (Version 1.0)
    Datum 08.10.18
    Größe 495.5 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Analog Interface, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Analog Converters-RMPT RMT RMC (Version 1.0)
    Datum 08.10.18
    Größe 250.3 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Analog Interface, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.