Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 48 VAC, ohne LED, mit Prüftaste

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Relay
    Name der Reihe
    Leistungsrelais
    Produkt oder Komponententyp
    Steckrelais
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RPM
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1 W
    Steuerkreisspannung
    48 V AC
    thermischer Strom [Ithe]
    15 A bei -40...55 °C
    Status-LED
    Ohne
    Betätigungsart
    Verriegelbarer Prüftaster
    Wirkungsgrad
    20 %
    Zusatzmerkmale
    Stiftform
    Flach
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V entspricht IEC
    300 V entspricht UL
    300 V entspricht CSA
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV für 1.2/50 µs
    Material der Kontakte
    AgNi
    Nennbetriebsstrom Ie
    15 A bei 277 V AC gemäß UL
    7.5 A bei 28 V DC (Öffner (NC)) gemäß IEC
    15 A bei 250 V AC (Schliesser (NO)) gemäß IEC
    7.5 A bei 250 V AC (Öffner (NC)) gemäß IEC
    15 A bei 28 V DC (Schliesser (NO)) gemäß IEC
    15 A bei 28 V DC gemäß UL
    maximale Schaltspannung
    250 V entspricht IEC
    Ohmsche Last, Strom
    15 A bei 250 V AC
    15 A bei 28 V DC
    maximale Schaltleistung
    3750 VA
    420 W
    minimale Schaltleistung
    170 mW bei 10 mA, 17 V
    Schalthäufigkeit
    <= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
    <= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für ohmsch Belastung
    Durchschnittsverbrauch in VA
    1.6 bei 60 Hz
    Abfallspannungsschwelle
    >= 0.15 Uc AC
    Betriebszeit
    20 ms bei Nennspannung
    Ansprechzeit
    20 ms bei Nennspannung
    Nennbetriebsspannungsgrenzen
    38.4...52.8 V AC
    Schutzkategorie
    RT I
    Betriebsart
    Alle Positionen
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    B10d = 100000
    Produktgewicht
    0,026 kg
    Erläuterungen zum Gerät
    Produkt, komplett
    Montage
    Spannungsfestigkeit
    2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit verstärkt Isolierung
    1500 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
    Normen
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-55 °C
    Vibrationsfestigkeit
    3 gn (f = 10-150 Hz), Amplitude +/- 1 mm (auf 5 Zyklen in Betrieb)
    5 gn (f = 10-150 Hz), Amplitude +/- 1 mm (auf 5 Zyklen nicht in Betrieb)
    Schutzart (nur Gehäuse)
    IP40 entspricht EN/IEC 60529
    Stoßfestigkeit
    30 gn nicht in Betrieb
    15 gn im Betrieb
    Verschmutzungsgrad
    3
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RPM1 power relay (Version 1.1)
    Datum 13.12.17
    Größe 1.4 KB
    Datum 13.12.17
    Größe 33 KB
    Datum 13.12.17
    Größe 6 KB
    Datum 13.12.17
    Größe 30 KB
    CAD files for RPM11E7: Zelio Relay (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 142 KB
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Datum 07.02.18
    Größe 481.8 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Relay RPM RPZF (Version 1.0)
    Datum 23.10.18
    Größe 218.6 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    Stecker-Seitenansicht



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan


    Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.


  • Leistungskurven

    Elektrische Lebensdauer der Kontakte

    Lebensdauer (induktive Last) = Lebensdauer (ohmsche Last) x Reduzierungskoeffizient

    Ohmsche Wechselstromlast


    X
    Schaltkapazität (kVA)
    Y
    Lebensdauer (Anzahl Betriebszyklen)

    Reduzierungskoeffizient für induktive Wechselstromlast (je nach Leistungsfaktor cos ϕ)


    Y
    Reduzierungskoeffizient (A)

    Max. Schaltkapazität bei ohmscher Gleichstromlast


    X
    DC-Spannung
    Y
    DC-Strom

    Hinweis: Diese Kennlinien gelten für typische Werte. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von der Last, vom Arbeitszyklus usw.