Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zelio RXM Relais mit LTB + LED und gemischter Klemmleiste, 4 Wechsler, 6A 24VDC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Relay
    Name der Reihe
    Miniatur
    Produkt oder Komponententyp
    Steckrelais
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RXM
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    4Ö/4S
    Steuerkreisspannung
    24 V DC
    thermischer Strom [Ithe]
    6 A bei -40…55 °C
    Status-LED
    Mit
    Betätigungsart
    Verriegelbarer Prüftaster
    Wirkungsgrad
    20 %
    Zusatzmerkmale
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V entspricht IEC
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    2,5 kV während 1.2/50 µs
    Material der Kontakte
    AgNi
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 28 V (DC) Öffner (Ö) entspricht IEC
    3 A bei 250 V (AC) Öffner (Ö) entspricht IEC
    6 A bei 28 V (DC) Schließer (S) entspricht IEC
    6 A bei 250 V (AC) Schließer (S) entspricht IEC
    6 A bei 277 V (AC) entspricht UL
    8 A bei 30 V (DC) entspricht UL
    minimaler Schaltstrom
    10 mA
    maximale Schaltspannung
    250 V
    minimale Schaltspannung
    17 V
    resistive rated load
    6 A bei 250 V AC
    6 A bei 28 V DC
    maximale Schaltleistung
    1500 VA/168 W AC/DC
    minimale Schaltleistung
    170 mW bei 10 mA, 17 V
    Schalthäufigkeit
    <= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
    <= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für ohmsch Belastung
    average coil consumption in W
    0,9 W, DC
    Abfallspannungsschwelle
    >= 0.1 Uc DC
    operate time
    20 ms
    release time
    20 ms
    average coil resistance
    650 Ohm bei 20 °C +/- 10 %
    Nennbetriebsspannungsgrenzen
    19.2...26.4 V DC
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    B10d = 100000
    Schutzkategorie
    RT I
    Messpegel
    Stufe A
    Betriebsart
    Jede Position
    Verkauf je unteilbare Menge
    30
    CAD-Gesamtbreite
    26,9 mm
    CAD-Gesamthöhe
    79 mm
    CAD-Gesamttiefe
    78,45 mm
    Anschlüsse - Klemmen
    Stecker, 1 x 0,25-1 x 2,5 mm² (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Kabelende
    Stecker, 2 x 0,25-2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibel mit Kabelende
    Stecker, 1 x 0,5-1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) starr ohne Kabelende
    Stecker, 2 x 0,5-2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) starr ohne Kabelende
    Drehmoment
    1 Nm
    8,8 lbf.in
    Produktgewicht
    0,096 kg
    Erläuterungen zum Gerät
    Produkt, komplett
    Montage
    Spannungsfestigkeit
    1300 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
    2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit verstärkt Isolierung
    2000 V AC zwischen Polen mit Grundausführung Isolierung
    Produktzertifizierungen
    CE
    UL
    CSA
    EAC
    RoHS
    REACH
    Lloyd's
    Chinesische RoHS-Richtlinie
    Normen
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 61984
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…55 °C
    Vibrationsfestigkeit
    3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen in Betrieb
    5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht EN/IEC 60529
    Stoßfestigkeit
    10 gn für im Betrieb
    30 gn für nicht in Betrieb
    Verschmutzungsgrad
    2
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Smarte Lösungen für Maschinenbau und industrielle Endkunden (Version 2.0)
    Industrielle Steckrelais Zelio Relay – fertig montiert für den direkten Einsatz (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan


    Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.


  • Leistungskurven

    Elektrische Lebensdauer der Kontakte

    Lebensdauer (induktive Last) = Lebensdauer (ohmsche Last) x Reduzierungskoeffizient

    Ohmsche Wechselstromlast


    X
    Schaltkapazität (kVA)
    Y
    Lebensdauer (Anzahl Betriebszyklen)
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Reduzierungskoeffizient für induktive Wechselstromlast (je nach Leistungsfaktor cos ϕ)


    Y
    Reduzierungskoeffizient (A)

    Max. Schaltkapazität bei ohmscher Gleichstromlast


    X
    DC-Spannung
    Y
    DC-Strom
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Hinweis: Diese Kennlinien gelten für typische Werte. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von der Last, vom Arbeitszyklus usw.


Produkte vergleichen: /