Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Zelio Elektromechanische Relais
Bild RXZE2S114S Schneider Electric

RXZE2S114S

Green premium brand logo
Bild RXZE2S114S Schneider Electric
RXZE2S114S
Green premium brand logo

Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606480566769
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony Relay
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel
    Anordnung der Kontaktklemmen
    Separat
    Produktkompatibilität
    Steckbares Relais RXM mit 2 W Kontakt
    Steckbares Relais RXM mit 4 W Kontakt
    Stiftform
    Flach
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RXZ
    Verkauf je unteilbare Menge
    10
    Zusatzmerkmale
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    12 A 2 W-Relais
    6 A 4 W-Relais
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    < 250 V AC
    Anschlüsse - Klemmen
    Federzugklemmen (Push-and-Stay), 1x 0,5-1,5 mm² (AWG 20-AWG 16) flexibel mit Aderendhülse
    Federzugklemmen (Push-and-Stay), 1x 0,5-1,5 mm² (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse
    Befestigung
    Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
    Kennzeichnung
    CE
    Breite
    31 mm
    Produktgewicht
    0,073 kg
    Montage
    Normen
    IEC 61984
    Produktzertifizierungen
    CSA
    GOST
    Lloyd's
    UL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…55 °C
    Schutzart (IP)
    IP20entsprichtEN/IEC 60529
    Durchschlagfestigkeit
    2500 V
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,067 kg
    Höhe VPE1
    0,750 dm
    Breite VPE1
    1,000 dm
    Länge VPE1
    1,600 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen14
    • Deutsch5
    • Englisch7
    • Französisch2
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 10/20 (Version 5.0)
    Beschreibung
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 10.3 MB
    Datum 27.10.20
    Beschreibung
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 7.8 MB
    Datum 27.03.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5 MB
    Datum 30.03.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.1 MB
    Datum 16.03.20
    Broschüre
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Übersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Beschreibung
    Erfahren Sie mehr über die Baureihen von Zelio Time, Control und Relay
    prp.document.label.format pdf
    Größe 481.8 KB
    Datum 01.01.16
    Beschreibung
    Erfahren Sie mehr über die Baureihen von Zelio Time, Control und Relay
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Version Add pushin socket RXZE14P)
    Dateien im Dokument
    pdf
    395.9 KB
    pdf
    393.5 KB
    Beschreibung
    UL Recognized Relay Sockets
    prp.document.label.format zip
    Größe 789.3 KB
    Datum 12.06.20
    Dateien im Dokument
    pdf
    395.9 KB
    pdf
    393.5 KB
    Beschreibung
    UL Recognized Relay Sockets
    prp.document.label.format pdf
    Größe 210.2 KB
    Datum 12.06.20
    Beschreibung
    Spring Socket for RXM miniature relays
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Version Add new pushin socket RXZE14P)
    Beschreibung
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    prp.document.label.format pdf
    Größe 567.6 KB
    Datum 15.03.20
    Beschreibung
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    Marine-Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Version Add Pushin socket RXZE14P)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    RXM RXZE LR Type Approval Certificate 13_100023(E4)
    prp.document.label.format zip
    Größe 707.8 KB
    Datum 21.01.20
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    RXM RXZE LR Type Approval Certificate 13_100023(E4)
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RXZE2S114S : Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    Beschreibung
    Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RXZE2S114S : Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    Beschreibung
    Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RXZE2S114S : Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    Beschreibung
    Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 135.9 KB
    Datum 01.03.16
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Nur Steckbuchse



    Steckbuchse mit Relais und Befestigungsklammer aus Metall


    (1)
    Relais
    (2)
    Sicherheitsmodul
    (3)
    Befestigungsklammer
    (4)
    Legende


    Steckbuchse mit Relais und Befestigungsklammer aus Kunststoff


    (1)
    Relais
    (2)
    Sicherheitsmodul
    (3)
    Befestigungsklammer
    (4)
    Legende


  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan



    Verdrahtungsempfehlungen
    Länge des freigelegten Leiters


    Schlitzschraubendreher, parallele Kante, Durchmesser 2,5 mm


    Kabeldurchführung und Bohrung für Werkzeug


    (1)
    Kabeldurchführung
    (2)
    Bohrung für Werkzeug

    Montage und Demontage

    Montage: Einführen (Kabel einschieben)


    Demontage: Herausziehen (Kabel entnehmen)