Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

EBE - RTU-Steuerung - LonWorks - RH-Sensor+Scheduling+PIR-Abdeckung - 2H/2C

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produktname
    SE7000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SE7600B
    Produkt oder Komponententyp
    Raum-Controller
    Geräteanwendung
    Niederspannungsdacheinheit
    produktspezifische Anwendung
    2-stufige Heizung
    2-stufige Kühlung
    Sensortyp
    Einzelpunktkalibrierter Sensor für relative Luftfeuchtigkeit aus Polymer Messbereich: +/- 5 %
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm Messbereich: +/- 0.2 °F
    PIR cover
    Mit Deckel
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Kommunikationskarte
    Geber
    Temperaturgeber
    Relais
    Sensor-Abdeckplatte
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    10...30 V AC 50/60 Hz
    Nennbetriebsleistung in VA
    2 VA
    elektrische Isolierungsklasse
    Klasse II
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    60 Hz
    Kommunikationsprotokoll
    Ohne
    Funktion verfügbar
    Feuchteregulierung
    Zeitplanung
    Temperatureinstellungsbereich
    40…90 °F Heizung
    0,9 °F pro Schritt
    54…100 °F Kühlung
    angezeigte Information
    Temperatur: - 40...122 °F
    Control accuracy
    Luftfeuchtigkeit: +/- 5 %, 20...80 % RH (nicht kondensierend)
    Temperatur: +/- 0.9 °F, (Typischerweise bei 70 °F kalibriert)
    Anzahl von Eingängen
    2 potenzialfreier Kontakt
    Anzahl von Ausgängen
    2 Universal
    Output rating
    für digitaler Ausgang: 30 V AC, 1 A (maximal)
    für digitaler Ausgang: 30 V AC, 3 A (Einschaltstrom)
    für Analogausgang: 0...10 V DC, <= 5 mA >= 2 kOhm
    humidification output accuracy
    +/- 3 % für Analogausgang
    proportional band
    für Heizung: Einstellbarer P-Regler von 2 °F (Werkseinstellung)
    für Kühlung: Einstellbarer P-Regler von 2 °F (Werkseinstellung)
    Kontaktsteuerung
    5 Standard Drucktaster
    AWG Messgerät
    AWG 22...AWG 18
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste
    Breite
    3,42 in
    Tiefe
    1,18 in
    Höhe
    4,92 in
    Produktgewicht
    0,75 lb(US)
    Montage
    Setting range
    Entfeuchtung: 30…95 %
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 %, nicht kondensierend (Betrieb)
    0…95 %, nicht kondensierend (Speicher)
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    32…122 °F
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -22…122 °F
    Standards
    FCC Teil 15 Abschnitt B
    UL 873
    CSA C22.2 No 24
    ICES-003
    Produktzertifizierungen
    FCC entspricht CFR 47 Teil 15 class A
    CE
    C-Tick entspricht AS/NZS CISPR 22
    UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX
    UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX7
    Richtlinien
    89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /