Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

EBE - FCU Terminal Equipment Controller - Network Ready - Unterkunft - RH-Sensor

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produktname
    SE7000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SER7300
    Produkt oder Komponententyp
    Raum-Controller
    Geräteanwendung
    Netzspannung Fan-Coil
    PIR cover
    Ohne Deckel
    Sensortyp
    Einzelpunktkalibrierter Sensor für relative Luftfeuchtigkeit aus Polymer Messbereich: +/- 5 %
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm Messbereich: +/- 0.2 °F
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte
    EcoStruxure Building Expert Geber
    EcoStruxure Building Expert Temperaturgeber
    EcoStruxure Building Expert Relais
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    10...30 V AC
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    60 Hz
    Kommunikationsprotokoll
    Ohne
    Funktion verfügbar
    Feuchteregulierung
    angezeigte Information
    Temperatur: - 40...122 °F
    Control accuracy
    Luftfeuchtigkeit: +/- 5 %, 20...80 % RH (nicht kondensierend)
    Temperatur: +/- 0.9 °F, (Typischerweise bei 70 °F kalibriert)
    Anzahl von Eingängen
    2 potenzialfreier Kontakt
    Anzahl von Ausgängen
    1 Relais
    Output rating
    für Relais Stromversorgung: 7 V DC
    Temperatureinstellungsbereich
    40…90 °F Heizung
    0,9 °F pro Schritt
    54…100 °F Kühlung
    proportional band
    Für Heizung: Einstellbarer P-Regler von 3,2 °F (standardmäßig)
    Für Kühlung: Einstellbarer P-Regler von 3,2 °F (standardmäßig)
    AWG Messgerät
    AWG 22-AWG 14
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste
    Breite
    3,42 in
    Tiefe
    1,18 in
    Höhe
    4,92 in
    Produktgewicht
    0,75 lb(US)
    Montage
    Setting range
    Entfeuchtung: 30…95 %
    Humidity sensor stability
    < 1 % jährlich
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    32…122 °F
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -22…122 °F
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 % nicht kondensierend
    Normen
    ICES-003
    CSA C22.2 No 24
    UL 873
    FCC Teil 15 Abschnitt B
    Produktzertifizierungen
    FCC entspricht CFR 47 Teil 15
    CE
    C-Tick entspricht AS/NZS CISPR 22
    UL gelistet XAPX
    UL gelistet XAPX7
    Richtlinien
    89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Datum 20.04.16
    Größe 271.9 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /