Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Netzspannungsregler für Gebläsekonvektoren: BACnet MS/TP, Silber

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktname
    SE8000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SER8300
    Produkt oder Komponententyp
    Raum-Controller
    Sensortyp
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm Messbereich: +/- 0,5 %
    Space RH sensor Messbereich: +/- 5 %
    Farbton
    Silber
    Zusatzmerkmale
    Geräteanwendung
    Niederspannungs-Fan-Coil
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    7 V DC +/- 10 %
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    60 Hz
    Nennstrom [In]
    4 A
    Kommunikationsprotokoll
    BACnet MS/TP
    Modbus RTU
    Funktion verfügbar
    Lüftersteuerung
    Feuchteregulierung
    Zeitplanung
    HLK-Steuerung
    Available with CO2/RH/T
    Helligkeitssensor
    Änderungen können direkt über die Anzeige erfolgen
    Codeschlossfunktion
    Einfach konfigurierbar
    Firmwareaktualisierung über USB
    setpoint range cooling
    12…37,5 °C Kühlung
    4,5…32 °C Heizung
    temperature display range
    -40…50 °C
    Messgenauigkeit
    Temperatur: +/-0.5 °C,
    Luftfeuchtigkeit: +/- 5 %, 20...80 % RH (nicht kondensierend)
    Digitaler Eingang
    2 trockener Kontakt
    Messeingänge
    5 Analogeingang 0...10 V
    Anzahl von Ausgängen
    5 Relaisausgang
    4 Universal
    Ausgangsspannung
    24 V AC/DC 1 A für Relaisausgang
    0...10 V AC/DC <= 5 mA für Spannungsausgang
    Oberflächenfinish
    Matt
    Oberflächenbehandlung
    Unbehandelt
    AWG Messgerät
    AWG 24...AWG 18
    Breite
    86 mm
    Tiefe
    25 mm
    Höhe
    120 mm
    Produktgewicht
    340 g
    Marktsegment
    Befestigen
    Kleingewerbe
    Hotel
    Gebäude
    Gesundheitswesen
    Nichtkritische Gebäude
    Office
    Gebäude
    School
    Montage
    dehumidification setpoint range
    30…95 %
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 %
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30…50 °C
    Standards
    EN/IEC 60730-1
    FCC Teil 15 Abschnitt B
    ICES-003
    ETSI EN 300 328
    ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
    FCC Teil 15 Teilabschnitt C
    UL 60730-2-9
    ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
    Richtlinien
    2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
    2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
    2014/53/EU – Funkanlagen-Richtlinie
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    EU-RoHS-Richtlinie
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /