Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Netzspannungsregler für Gebläsekonvektoren BACnet - rel. Feuchte - WH

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produktname
    SE8000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SER8300
    Produkt oder Komponententyp
    Raum-Controller
    Sensortyp
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm Messbereich: +/- 0,1 °C
    Einzelpunktkalibrierter Sensor für relative Luftfeuchtigkeit aus Polymer Messbereich: +/- 5 %
    Farbton
    Weiß
    Zusatzmerkmale
    Geräteanwendung
    Niederspannungs-Fan-Coil
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    7 V DC +/- 10 %
    Netzwerkfrequenz
    60 Hz
    50 Hz
    Nennstrom [In]
    4 A
    Kommunikationsprotokoll
    BACnet MS/TP
    Funktion verfügbar
    Vorwärmer
    Feuchteregulierung
    Zeitplanung nicht enthalten
    setpoint range cooling
    12…37,5 °C Kühlung
    4,5…32 °C Heizung
    temperature display range
    -40…50 °C
    Messgenauigkeit
    Temperatur: +/-0.5 °C,
    Luftfeuchtigkeit: +/- 5 %, 20...80 % RH (nicht kondensierend)
    Digitaler Eingang
    3 einzelner Eingang
    Anzahl von Ausgängen
    0
    Oberflächenfinish
    Matt
    Oberflächenbehandlung
    Unbehandelt
    AWG Messgerät
    AWG 24...AWG 18
    Breite
    86 mm
    Tiefe
    25 mm
    Höhe
    120 mm
    Produktgewicht
    340 g
    Marktsegment
    Befestigen
    Kleingewerbe
    Hotel
    Gebäude
    Gesundheitswesen
    Nichtkritische Gebäude
    Office
    Gebäude
    School
    Montage
    dehumidification setpoint range
    30…95 %
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 %
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30…50 °C
    Standards
    IEC 61326-1:2005
    FCC Teil 15 Abschnitt B
    ICES-003
    ETSI EN 301 328:V1.8.1
    ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
    FCC Teil 15 Teilabschnitt C
    RSS 210 Ausgabe 8
    IEC 61010-1:Ed. 3
    Richtlinien
    2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
    2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
    2014/53/EU – Funkanlagen-Richtlinie
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Under investigation
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CVC- Equipement de terrain (Version 1.0)
    Datum 25.03.19
    Größe 11.8 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /