Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild SM6FS24I2CHQ30602 Schneider Electric

Alle anzeigen SM6-24

SM6FS24I2CHQ30602

Bild SM6FS24I2CHQ30602 Schneider Electric
Alle anzeigen SM6-24
SM6FS24I2CHQ30602

QM375 IAC12,5kA1sAFL 24kV630 20kA CI1 op.rel 230VAC 18-24KV fuse-switch cubicle

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    SM6
    Kurzbezeichnung des Geräts
    QM 375
    Produkt oder Komponententyp
    Fuse-switch
    Breite
    375 mm
    Typ der Technologie
    Air insulated switchgear
    internal arc protection
    12.5 kA 1 s
    Netzwerkanschluss
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    Bemessunsspannung (V)
    24 kV
    Nennstrom [In]
    200 A
    Nennkurzzeitstrom Icw
    20 kA 1 s
    Nennisolationsspannung Ui
    28 kV 50 Hz 1 min
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    125 kV Spitzenwert
    Messspannungsgrenzen
    18...24 kV
    Anzahl von Kabeln
    1x 95 mm² je Phase
    Zusatzmerkmale
    Farbcode
    RAL 9003
    Bemessungsbetriebsstrom Bus
    630 A
    Operatortyp
    CI1 manuell
    Schutzfunktionen
    Sicherung
    Steuerkreisspannung
    230 V DC Öffnerspule
    Montage
    Produktgewicht
    120 kg
    Tiefe
    940 mm
    Standards
    IEC 62271-100
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5-40 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Schutzart (IP)
    IP3x
    Vibrationsfestigkeit
    0,5 gn horizontal Klasse 2
    0.4 gn vertikal Klasse 2
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SM6 Air insulated switchgear up to 36 kV (Version 1.7)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    INSTRUCTION FOR USE_IM-PM-QM CUBICLES (Version 03)
    Datum 07.01.19
    Größe 6.4 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    2D drawing SM6-24 QM Fuse-switch cubicle 375mm (Version 1.0)
    3D drawing Fuse-switch cubicle 375mm (Version 1.0)
    Datum 26.11.18
    Größe 758.2 KB
    CAD files for SM6FS24I2CHQ30602: QM375 (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 128.5 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.