Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
APC Easy UPS Online SRV Rack-Einbausatz 19 Zoll, 780 mm

SRVRK1

EAN Code: 0731304345220
Unterstützt die Rack-Montage der Easy UPS im 19-Zoll-Rack
Schienensatz bis zu 780 mm Tiefe
Ideal for Easy UPS Rackmount SRV and SRVL
Kann Geräte mit einem maximalen Gewicht von 60 kg tragen
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
329
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.